Ce produit a été remplacé.Trouver un produit de replacement KCD2-SR-Ex2
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Amplificateur de commutation KCD2-SR-Ex2

KCD2-SR-Ex2
  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Sortie relais
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KCD2-SR-Ex2

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée binaire
Alimentation
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 9+, 10-
Tension assignée19 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assigné≤ 30 mA
Dissipation thermique≤ 600 mW
Puissance absorbée≤ 600 mW
Entrée
Raccordementbornes 1+, 2-; 3+, 4-
Valeurs assignéesselon EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 10 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I ≥ 6,5 mA
Rapport cycliquemin. 20 ms / min. 20 ms
Sortie
Raccordementbornes 5, 6; 7, 8
Sortie Isignal ; relais
Sortie IIsignal ; relais
Chargement du contact253 V CA/2 A/cos φ > 0,7 ; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,7 ; 30 V CC/2 A, charge résistive
courant minimal de commutation2 mA / 24 V DC
Retard à l'appel/à la retombée≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Durée de vie mécanique107 cycles de manoeuvre
Caractéristiques de transfert
Fréquence de commutation≤ 10 Hz
Séparation galvanique
Sortie/alimentationisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sortie/sortieisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Indicateurs/réglages
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Basse Tension
Directive 2006/95/CEEN 50178:1997
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21
Degré de protectionIEC 60529
Protection contre la déchargeIEC 61140
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 119 x 114 mm , type de boîtier A2
Hauteur119 mm
Largeur12,5 mm
Longueur114 mm
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeBASEEFA 06 ATEX 0092 , autres certificats consultables sur le site www.pepperl-fuchs.com
MarquageEx-Hexagon II (1)GD [Ex ia] IIC; [Ex iaD] [circuit(s) en zone 0/1/2/20/21/22]
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia] I
EntréeEx ia, Ex iaD
Tension10,5 V
Courant17,1 mA
Puissance45 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximale253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sortie
Chargement du contact253 V CA/2 A/cos φ > 0,7 ; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,7 ; 30 V CC/2 A, charge résistive
Tension de sécurité maximale253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatPepperl+Fuchs
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 X
Sorties I, II
Chargement du contact50 V CA/2 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/2 A, charge résistive
Séparation galvanique
Entrée/Sortieséparation galvanique selon EN 50020, tension de crête 375 V
Entrée/alimentationséparation galvanique selon EN 50020, tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 94/9/CEEN 60079-0, EN 50020, IEC 61241-11, IEC 61241-0, EN 60079-26, EN 60079-15
Certifications internationales
Agrément FM
Control Drawing116-533FM-12 (cFMus)
Informations générales
Informations complémentairesRespectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KCD2-SR-Ex2

Product Documentation: KCD2-SR-Ex2

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KCD2-SR-Ex2

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP458 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP179 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ59 KB

Agréments: KCD2-SR-Ex2

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada FMFM18CA0116XALLPDF2690 KB
Europe Baseefa ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GDBaseefa 06 ATEX 0092ALLPDF2722 KB
USA FMFM19US0117XALLPDF2447 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 1109-099-C R026 V1R0ALLPDF464 KB
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF209 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF208 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.