Caractéristiques générales |
Type de signal | Entrée binaire |
Alimentation |
Raccordement | bornes 23, 24 |
Tension assignée | 230 V C.A. ± 10 % |
Courant assigné | 15 mA |
Puissance absorbée | 4 VA |
Entrée |
Côté connexion | côté terrain |
Raccordement | entrée I : bornes 1+, 3- ; entrée II: bornes 13+, 14- |
Entrée I | conformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques |
| Tension à vide/courant de court-circuit | 8,2 V / 10 mA |
| Point de commutation/course différentielle | 1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA |
| Durée d'impulsion | min. 75 µs / 1 ms Voir le mode d'emploi ; Observer la fréquence maximale d'entrée |
| Fréquence d'entrée | 0 ... 80 Hz , diviseur d'impulsions 0 ... 1 kHz |
| Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,15 mA; court-circuit I > 6,5 mA |
Entrée II | reset |
| Active/Passive | I > 3 mA / I < 1,5 mA |
| Tension à vide/courant de court-circuit | 12 V / 3,5 mA |
| Durée d'impulsion | min. 10 ms |
Sortie |
Côté connexion | côté commande |
Raccordement | sortie I : bornes 10, 11, 12 ; sortie II : bornes 19+, 20- |
Sortie I | signal , sortie relais |
| Chargement du contact | 253 V C.A./ 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V C.C./ 2 A |
| Durée de vie mécanique | 5 x 107 cycles de manoeuvre |
| Retard à l'appel/à la retombée | env. 20 ms / env. 20 ms |
Sortie II | signal , sortie électronique libre de potentiel |
| Chargement du contact | 40 V / 50 mA |
| Retard à l'appel/à la retombée | suite à un front montant de l'entrée 3 ms ; suite à un front descendant de l'entrée 2 ms |
| Niveau du signal | Signal 1 : (L+) -2,5 V (50 mA, résistant aux courts-circuits/aux surcharges) Signal 0 : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA) |
Caractéristiques de transfert |
Entrée I | |
| Résolution | < 0,1 % de la valeur réglée, min. 10 ms |
| Précision | 2 ms |
| Température | 0,003 %/K (50 ppm) |
Séparation galvanique |
Entrée I/autres circuits | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Sortie I/Alimentation et reset | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Sorties I, II entre elles | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Sortie II, alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Sortie II/reset | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 50 Veff |
Réinitialisation, alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Indicateurs/réglages |
Éléments d'affichage | LED , affichage |
Eléments de contrôle | Champ de commande |
Configuration | via boutons de commande |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Conformité aux directives |
Compatibilité électromagnétique | |
| Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) |
Basse Tension | |
| Directive basse tension | EN 61010-1:2010 |
Conformité |
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 |
Degré de protection | IEC 60529:2001 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Raccordement | Bornes à vis |
Masse | env. 300 g |
Dimensions | 40 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier C2 |
| Hauteur | 119 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Profondeur | 115 mm |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificats d'examen UE de type | TÜV 99 ATEX 1408 |
| Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC
I (M1) [Ex ia Ma] I |
Alimentation | |
| Tension de sécurité maximale | 253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Entrée I | bornes1+, 3- : Ex ia |
| Tension Uo | 10,1 V |
| Courant Io | 13,5 mA |
| Puissance Po | 34 mW (caractéristique linéaire) |
Entrée II | bornes 13+, 14- non de sécurité intrinsèque |
| Tension de sécurité maximale Um | 40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Sortie I | bornes 10, 11, 12 non de sécurité intrinsèque |
| Chargement du contact | 253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C./ charge ohmique de 2 A
|
| Tension de sécurité maximale | 253 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Sortie II | bornes 19+, 20- non de sécurité intrinsèque |
| Tension de sécurité maximale | 40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Certificat | TÜV 02 ATEX 1885 X |
| Marquage | II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc |
Sortie I | |
| Chargement du contact | 50 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C / 2 A charge résisitive |
Séparation galvanique | |
| Entrée I/autres circuits | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
Conformité aux directives | |
| Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Certifications internationales |
Agrément FM | |
| Control Drawing | 16-538FM-12 |
Agrément UL | E223772 |
Homologation IECEx | |
| Certificat IECEx | IECEx TUN 03.0000 |
| Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I |
Informations générales |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |