Caractéristiques générales |
Type de signal | Entrée analogique/sortie analogique |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
Capacité systématique (SC) | SC 3 |
Alimentation |
Raccordement | rail d'alimentation ou bornes 9+, 10- |
Tension assignée | 19 ... 30 V CC |
Ondulation | max. 10 % |
Courant assigné | max. 88 mA pour 24 V |
Dissipation thermique | max. 1,4 W |
Puissance absorbée | max. 2,1 W |
Entrée analogique |
Nombre de voies | 2 |
Appareils de terrain adaptés | transmetteurs SMART 2 fils |
Signal | 0/4 ... 20 mA , limité à env. 30 mA |
Circuit de terrain | bornes 1+, 2-, 3+, 4- |
Tension disponible | min. 15 V pour 20 mA min. 18 V à 4 mA |
Circuit de commande | bornes 5-, 6+; 7-, 8+ |
Tension d'entrée | Tension aux bornes 10 ... 30 V. Si le courant provient d'une source > 24 V, une résistance série de ≥ (V - 24)/0,02 Ω est nécessaire (V étant ici la tension à la source). La valeur maximale de la résistance est (V - 10)/0,02 Ω. (Sortie passive) |
Charge | max. 350 Ω (sortie source) |
Ondulation | 20 mV eff |
Sortie analogique |
Nombre de voies | 2 |
Appareils de terrain adaptés | Convertisseurs I/P SMART (positionneur), écrans sur site |
Signal | 0/4 ... 20mA , limité à env. 30 mA |
Circuit de terrain | bornes 1+, 2-, 3+, 4- |
Charge | max. 650 Ω |
Tension | min. 13 V pour 20 mA |
Ondulation | 20 mV eff , sur toutes les bornes de signal |
Circuit de commande | bornes 5-, 6+; 7-, 8+ |
Chute de tension | max. 6 V |
Surveillance de défaut de ligne | > 100 kΩ à 30 V max., avec câblage côté terrain ouvert |
Caractéristiques de transfert |
Ecart | max. 20 µA calibrage, linéarité, course diff., charges et variations de la tension compris |
| Température | < 2 µA/K (-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)) |
Gamme de fréquence | côté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
Régime transitoire | max. 200 ms |
Temps de montée/temps de descente | max. 100 ms (10 ... 90 %) |
Séparation galvanique |
Circuit de terrain/circuit de commande | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Circuit de contrôle/circuit de contrôle | isolation fonctionnelle, tension nominale : 50 V |
Terrain/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Commande/alimentation | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Indicateurs/réglages |
Éléments d'affichage | LED |
Réglage usine | entrée analogique avec sortie source |
Configuration | via commutateurs DIP |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Conformité aux directives |
Compatibilité électromagnétique | |
| Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) |
Conformité |
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 |
Degré de protection | IEC 60529 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Raccordement | bornes à ressort |
Masse | env. 115 g |
Dimensions | 12,5 x 124 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2 |
| Hauteur | 124 mm |
| Largeur | 12,5 mm |
| Profondeur | 114 mm |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificats d'examen UE de type | UL 22 ATEX 2786 X |
| Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC
I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Sortie | Ex ia, Ex iaD |
| Tension | 25,2 V |
| Courant | 100 mA |
| Puissance | 630 mW |
| Capacitance interne | 1,05 nF |
| Inductance interne | 0 |
Alimentation | |
| Tension de sécurité maximale | 250 V rms (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Entrée | |
| Tension de sécurité maximale | 250 V rms (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Certificat | UL 22 ATEX 2787 X |
| Marquage | II 3G Ex ec IIC T4 Gc [appareil en zone 2] |
Séparation galvanique | |
| Circuit de terrain/circuit de commande | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
| Terrain/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
Conformité aux directives | |
| Directive 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN CEI 60079-7:2015+A1:2018 |
Certifications internationales |
Homologation IECEx | |
| Certificat IECEx | IECEx ULD 22.0020X |
| Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
Informations générales |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |