Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Alimentation | ||
Raccordement | rail d'alimentation ou bornes 9+, 10- | |
Tension assignée | 19 ... 30 V CC | |
Ondulation | dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
Dissipation thermique | env. 1,4 W à un courant de transfert de 20 mA, 250 Ω dans les deux sorties | |
Puissance absorbée | 2 W | |
Interface | ||
Protocole | Honeywell DE | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | bornes 1+, 2- (actif); 3+, 4- (passif) | |
Signal d'entrée | 0/4 ... 20 mA | |
Chute de tension | bornes 3, 4 : ≤ 6,1 V pour 20 mA | |
Courant de court-circuit | bornes 1+, 2- : 25 mA , pulsation de réveil : 36 mA, 20 ms (Honeywell DE) | |
Résistance d'entrée | bornes 1+, 2- : max. 500 Ω (BRAIN) (charge de 250 Ω) |
|
Tension disponible | bornes 1+, 2- : ≥ 16 V pour 20 mA , ≥ 18,5 V à 4 mA | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | source : bornes 5-, 6+ ; 7-, 8+ passif : 5+, 6- ; 7+, 8- |
|
Charge | voie 1 : 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V) voie 2 : 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V) |
|
Signal de sortie | 0/4 ... 20 mA ou 0/1 ... 5 V | |
Ondulation | max. 50 µA eff | |
Caractéristiques de transfert | ||
Ecart | Intensité de sortie < 20 µA (0,1 %) ; Tension de sortie < 10 mV (0,2 %) (étalonnage, linéarité, hystérésis et fluctuation de la tension d'alimentation inclus), à 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA, 0/1 ... 5 V | |
Température | intensité en sortie : 0,25 µA/K tension en sortie : 80 µV/K |
|
Gamme de fréquence | côté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 6 kHz (-3 dB) côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0,3 ... 6 kHz (-3 dB) [DE 1 kHz (-3 dB)] |
|
Régime transitoire | 6 ms | |
Temps de montée/temps de descente | 2 ms | |
Séparation galvanique | ||
Sortie/alimentation | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA | |
Sortie/sortie | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 |
|
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre la décharge | UL 61010-1:2012 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 100 g | |
Dimensions | 12,5 x 124 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2 | |
Hauteur | 124 mm | |
Largeur | 12,5 mm | |
Profondeur | 114 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | BASEEFA 13 ATEX 0077 X | |
Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Entrée | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Équipement | bornes 1+, 2- | |
Tension | 25,2 V | |
Tension | 28,2 V | |
Courant | 93 mA | |
Puissance | 656 mW | |
Capacitance interne | 10 nF | |
Inductance interne | 0 mH | |
Équipement | bornes 3+, 4- | |
Tension | 30 V | |
Courant | 115 mA | |
Puissance | 700 mW | |
Tension | 5 V | |
Courant | 6,8 mA | |
Puissance | 1,6 mW | |
Sortie | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Certificat | BASEEFA 13 ATEX 0078 X | |
Marquage | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Agrément UL | ||
Control Drawing | 116-0380 (cULus) | |
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx BAS 13.0043X | |
Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Informations générales | ||
Remarque | Les deux charges de sortie doivent être connectées afin de garantir un fonctionnement continu et correct, conforme aux caractéristiques techniques. | |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.
L'appareil alimente les transmetteurs 2 fils dans la zone à risque d'explosion et peut également être utilisé avec les sources de courant.
Il transfère un signal d'entrée analogique vers une zone non dangereuse en deux signaux de courant isolé.
La communication bidirectionnelle est prise en charge par les transmetteurs SMART utilisant une modulation de courant pour transmettre les données et une modulation de tension pour les recevoir.
La sortie est sélectionnée en tant que source de courant, de courant passif ou de source de tension via les commutateurs.
Les prises de test pour la connexion d'appareils de communication HART sont intégrées aux bornes de l'appareil.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment Plants | ENG | 532 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB | |
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in Kohlekraftwerken | ENG | 391 KB | |
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment Plants | ENG | 526 KB |
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 169 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1950 KB | |
Manuels | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3085 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 1901 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
||||||
|