Alimentations pour transmetteurs SMART KFD2-STC4-Ex1.H

KFD2-STC4-Ex1.H
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée pour transmetteur SMART 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils SMART
  • Sortie 0/4 mA ... 20 mA
  • Bornes avec prises de test
  • Tension de terrain élevée 17,6 Vcc
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-STC4-Ex1.H

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Alimentation
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignée20 ... 35 V CC
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Dissipation thermique1,5 W
Puissance absorbée1,9 W
Entrée
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-, 3 ou 5-, 6+
Signal d'entrée0/4 ... 20 mA
Chute de tension≤ 2,4 V pour 20 mA (bornes 5, 6)
Résistance d'entrée≤ 64 Ω bornes 2-, 3 ; ≤ 500 Ω bornes 1+, 3 (pour une charge de 250 Ω)
Tension disponible≥ 17,6 V pour 20 mA bornes 1+, 3
Sortie
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7-, 8+, 9
Charge0 ... 800 Ω pour 20 mA
Signal de sortie0/4 ... 20 mA (surchage > 25 mA)
Ondulationmax. 50 µA eff
Caractéristiques de transfert
Ecartà 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA
≤ 10 µA calibrage, linéarité, course diff., charges et variations de la tension assignée d'emploi compris
Température0,25 µA/K
Gamme de fréquencecôté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Régime transitoire200 µs
Temps de montée/temps de descente20 µs
Séparation galvanique
Sortie/alimentationisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2011
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2012
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 200 g
Dimensions20 x 124 x 115 mm , (I. x H. x P.) type de boîtier B2
Hauteur124 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeBAS 99 ATEX 7060 X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC , Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Entrée[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Alimentation
Tension de sécurité maximale250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Équipementbornes 1+, 3-
Tension27,2 V
Courant93 mA
Puissance632 mW
Capacitance interne12 nF
Inductance interne0 mH
Équipementbornes 2-, 3
Tension30 V
Courant117 mA
Tension3,5 V
Courant73 mA
Puissance64 mW
Équipementbornes 1+, 3 / 2-
Tension27,2 V
Courant117 mA
Puissance639 mW
Capacitance interne12 nF
Inductance interne0 mH
Équipementbornes 5-, 6+
Tension30 V
Courant117 mA
Tension8,7 V
Courant0 mA
Capacitance interne0 nF
Inductance interne0 mH
Sortie
Tension de sécurité maximale250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatTÜV 99 ATEX 1499 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4 [appareil en zone 2]
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Certifications internationales
Agrément UL
Control Drawing116-0428 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 04.0016X
IECEx CML 15.0055X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex nA IIC T4 Gc
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-STC4-Ex1.H

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.

L'appareil alimente les transmetteurs SMART à 2 et 3 fils avec une tension de sortie supérieure dans les zones à risque d’explosion, et peut également être utilisé avec les sources de courant SMART 2 fils.

Il transfère un signal analogique d'entrée vers une zone non dangereuse en tant que valeur de courant isolé.

Des signaux numériques peuvent être superposés au signal d'entrée de la zone à risque d'explosion ou de la zone non dangereuse, et sont transférés bidirectionnellement.

Si la résistance dans la boucle est trop basse pour la communication HART, il est possible d'utiliser la résistance interne de 250 Ω entre les bornes 8 et 9.

Les prises de test pour la connexion d'appareils de communication HART sont intégrées aux bornes de l'appareil.

Informative Literature: KFD2-STC4-Ex1.H

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment PlantsENGPDF532 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in KohlekraftwerkenENGPDF391 KB
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment PlantsENGPDF526 KB

Product Documentation: KFD2-STC4-Ex1.H

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF165 KB
ManualENGPDF557 KB
Manuels
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-STC4-Ex1.H

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3048 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ59 KB

Agréments: KFD2-STC4-Ex1.H

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Australia SIMTARS Group IANZEx 13.2004XALLPDF353 KB
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 04.0016XALLLINK---
CML IECEx Certificate of Conformity Zone 2IECEx CML 15.0055XALLLINK---
Europe Baseefa ATEX Category (1) D ATEX Category (1) GD ATEX Category (1) GBAS 99 ATEX 7060XALLPDF3914 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1499XALLPDF1999 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/MH/104/3770 (P345749)ALLPDF551 KB
South Africa MASCMASC M/17-0784ALLPDF253 KB
South Africa MASCMASC MS/17-0862XALLPDF793 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20161215ALLPDF409 KB
exida Functional Safety Assessment SummaryP+F 05/09-21 R024ALLPDF349 KB
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF28 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0033GALLPDF86 KB

Produits associés : KFD2-STC4-Ex1.H

Eléments du système adaptés

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 2 m, raccourcissement possible … la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 0,8 m (2,6 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 1,6 m, raccourcissement possible ¿ la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Réseau de câbles avec rail d'alimentation UPR-03 intégré, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec capuchons d'extrémité UPR-E, couvercle et aides au montagepa
Accessoires
Version à 1 voie, Résistance de précision, Conversion de 4 mA… 20 mA/2 V ... 10 Vpa
Version à 1 voie, Résistance de précision, Conversion de 0 mA… 20 mA, 0 V … 5 Vpa
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Prises de test intégrées pour la connexion des communicateurs HART, Unité d'emballage : 5 pièces bleuespa
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Prises de test intégrées pour la connexion des communicateurs HART, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.