Sicurezza intrinseca con il concetto di trunk ad alta potenza

Il concetto di trunk ad alta potenza permette la massima distanza dei cavi e il massimo numero di dispositivi per segmento, offrendo al contempo il collegamento di strumenti a sicurezza intrinseca in base a FISCO o Entity. Riduce notevolmente le attività per la convalida della sicurezza intrinseca. Il FieldBarrier FieldConnex® è stato il primo accoppiatore bus di campo con isolamento galvanico tra le uscite a sicurezza intrinseca e il trunk.

La linea principale o il cavo "Home-run" (trunk) fornisce un'alimentazione sufficiente al segmento. Ogni uscita del FieldBarrier limita l'energia (a sicurezza intrinseca) ed è progettata per alimentare uno strumento di campo. Lo strumento può essere installato in Zona 0/Div. 1. Il FieldBarrier stesso è installato in genere in Zona 1/Div. 2.

Questa combinazione di metodi di protezione dall'ignizione permette la massima libertà di progettazione per l'infrastruttura bus di campo:  sono possibili allo stesso tempo lunghe sequenze di cavi e un numero di dispositivi elevato. Ciò garantisce la massima sicurezza, poiché è consentito effettuare lavori a caldo a livello di dispositivo. Vedere il link per il download alla fine della pagina.


Massima disponibilità grazie alla diagnostica integrata

FieldBarrier selezionabile con 8, 10 o 12 uscite
FieldBarrier selezionabile con 8, 10 o 12 uscite

Il FieldBarrier con 8, 10 o 12 uscite offre diverse funzioni di diagnostica e protezione. Protegge le operazioni bus di campo in più modi e riduce al minimo i rischi.

Protezione delle comunicazioni bus di campo da:

  • Rimbalzo del contatto dovuto a vibrazioni e interventi sotto tensione sui dispositivi
  • Jabber: un errore di comunicazione causato da un guasto del dispositivo

Il FieldBarrier:

  • Supporta il funzionamento del sensore di rilevazione perdite della custodia e del limitatore di sovratensione con l'autodiagnosi
  • Monitora i componenti interni critici
  • Mantiene i componenti critici in una configurazione ridondante

La diagnostica avanzata del physical layer ad ogni spur offre un monitoraggio ottimale della comunicazione bus di campo. Una modifica all'installazione viene facilmente rilevata, ad es. attraverso una variazione nel rumore. I team di installazione possono risolvere il problema prima che la disponibilità sia a rischio.

Il FieldBarrier trasmette lo stato tramite LED al FieldBarrier in locale o tramite il modulo di diagnostica avanzata nella sala di controllo. Ciò permette una manutenzione proattiva dell'impianto.


Sofisticato in ogni dettaglio: Installazione del trunk con pochissimi connettori
Sofisticato in ogni dettaglio: Installazione del trunk con pochissimi connettori

Un'altra importante caratteristica è il design compatto: Tutti i cavi si collegano direttamente al FieldBarrier, offrendo il minor numero di connessioni Ex e.  Ciò significa meno manutenzione e costi ridotti con una maggior disponibilità.

I numerosi attributi del FieldBarrier hanno un solo obiettivo: raggiungere il 100% della disponibilità. I bollettini tecnici scritti dagli esperti di Pepperl+Fuchs forniscono le specifiche tecniche ed esempi di casi di studio sui risparmi sui costi.


Per piccoli segmenti

FieldBarrier con quattro collegamenti in una custodia di alluminio molto piccola
FieldBarrier con quattro collegamenti in una custodia di alluminio molto piccola
La versione con 4 uscite viene utilizzata in installazioni distribuite o piccole. Oltre alla sicurezza intrinseca (Ex ia per Zona 0, Div. 1) sull'uscita, offre anche una protezione contro i cortocircuiti. Protegge le operazioni da cortocircuiti di grave entità sull'uscita del FieldBarrier o dello strumento collegato.

Soluzioni precablate pronte per l'installazione

Installate, verificate, plug and play: le nostre soluzioni pre-progettate per FieldConnex® offrono grande praticità di installazione, poiché sono già integrate nella scatola di derivazione. Le fieldbus junction box complete sono fornite pronte per il collegamento. Sono semplici da utilizzare e includono la certificazione come unità completa: Per la scatola, inclusi tutti i componenti, è fornito un unico certificato di protezione dall'ignizione.

I materiali sono selezionabili per adeguarsi all'applicazione: Acciaio inossidabile, poliestere rinforzato con fibra di vetro e alluminio. Le apparecchiature e gli accessori sono preinstallati e personalizzati per soddisfare qualsiasi esigenza.


Ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche

Ulteriori dettagli e informazioni sui sistemi di bus di campo intelligenti sono forniti nei bollettini relativi ai singoli componenti. Questi documenti illustrano in modo più dettagliato i dettagli fisici, gli scenari di guasto e i calcoli relativi a costi/benefici. 

White paper entitled

Scarica il bollettino "Dispositivi di protezione dalle sovracorrenti per bus di campo con diagnostica avanzata" 

  

White paper entitled "Advanced Failure Protection by Fieldbus Device Couplers"

Scarica il bollettino "Protezione avanzata dai guasti tramite accoppiatori per bus di campo"