Protezione antideflagrazione per zona 2/Div. 2 – "Segment Protector"

I Segment Protector sono accoppiatori per bus di campo per il collegamento degli strumenti al segmento del bus di campo. Garantiscono protezione dai cortocircuiti sulla linea trunk. È un aspetto importante laddove venissero eseguiti lavori a caldo su uno strumento di campo che potrebbero causare il guasto dell'intero segmento mediante cortocircuiti involontari sulla linea spur.

Per Segment Protector della linea principale dell'area pericolosa (R2-SP* e F2-SP*) possono essere installati in Zona 2 / Div. 2. Alcuni Segment Protector sono certificati per l'installazione in Zona 1. Gli spur vengono installati con metodo di protezione antincendio:

  • Maggiore sicurezza per gli strumenti in Zona 1/Div. 1
  • Sicurezza intrinseca Ex ic per gli strumenti in Zona 2 / Div. 2

I Segment Protector per il montaggio su guida DIN sono disponibili con scatole progettate preventivamente in alloggiamenti in GRP o acciaio inossidabile. Il numero di spur può essere massimo 24 e gli accessori sono selezionabili per una facile installazione. L'alloggiamento viene fornito pronto per l'installazione con tutto il cablaggio interno predisposto. Tutti i componenti sono coperti da un unico certificato per le aree pericolose in caso di necessità. Osserva i nostri Segment Protector estremamente compatti e robusti nell'alloggiamento in alluminio.

 

"Segment Protector" R2-SP-N *

Dispositivo di protezione dei segmenti R2-SP-N *
Dispositivo di protezione dei segmenti R2-SP-N *
Il "Segment Protector" della serie R2 presenta un design innovativo, che favorisce l'efficienza in molti aspetti del lavoro quotidiano sui bus di campo:
  • Facile connessione di diversi "Segment Protector" sullo stesso Bus tramite connettore a T
  • Il design della serie R2 impedisce di installare erroneamente la terminazione, poiché il terminatore può essere applicato solo sul connettore a T dell'ultimo dispositivo
  • Semplice sostituzione del "Segment Protector" mediante il connettore a T
  • Connessione affidabile nel tempo grazie ai connettori provvisti di viti di fissaggio
  • Connettori di test consentono il collegamento di strumenti diagnostici come l'unità di controllo di diagnostica avanzata (Mobile Advanced Diagnostic), senza dover intervenire sul cablaggio
  • Terminazione ad alta affidabilità
  • Limitazione di potenza Ex ic e Ex nL

Segment Protector R2-SP-IC *

Segment Protector R2-SP-IC *
Segment Protector R2-SP-IC *

Segment Protector R2-SP-IC* offre la stessa progettazione meccanica del dispositivo R2-SP-N* con l'aggiunta di ulteriori funzioni per una disponibilità superiore:

  • Rilevamento di anomalie e isolamento dei guasti in sequenza progressiva di difetti rari ma tipici per i bus di campo, ad esempio il rimbalzo di contatto
  • Protezione da jabber per la gestione dei difetti del dispositivo
  • Limitazione di energia Ex ic

Segment Protector R2-SP-IC* comunica lo stato da un sensore di rilevazione perdite della custodia e dal limitatore di sovratensione abilitati tramite diagnostica al modulo di diagnostica avanzata. Questa comunicazione non interferisce con la comune comunicazione dei processi e non richiede indirizzamento, configurazione o larghezza di banda sul bus.


Segment Protector F2-SP-IC *

Segment Protector F2-SP-IC *
Segment Protector F2-SP-IC *

Segment Protector F2-SP-IC* offre tutte le funzioni intelligenti per la rilevazione dei guasti e la protezione di R2-SP-IC*. È installato nella nostra custodia in alluminio compatta (F2-SP-IC) con:

  • Diagnostica locale rapida e pratica: LED visibili dall'esterno
  • 4, 6, 8, 10 spur selezionabili
  • Pressacavi o tappi connettori (M12) selezionabili
  • Morsetti a molla opzionali

"Segment Protector" modulare RM-SP *

"Segment Protector" modulare RM-SP *
"Segment Protector" modulare RM-SP *

Il "Segment Protector" modulare si installa semplicemente sulla guida DIN. Due moduli, per il "Trunk" e per gli "Spurs", consentono di ottenere i seguenti vantaggi:

  • Ingombro minimo nell'armadio di installazione per ciascun dispositivo
  • Facilità di espansione sulla guida DIN grazie al concetto del "Power Rail"
  • Limitazione di energia Ex nL

Segment Protector R-SP-E12 per dispositivi antifiamma in Zona 1/ Div. 2

Segment Protector R-SP-E12
Segment Protector R-SP-E12

Il Segment Protector R-SP-E12 è in grado di fornire alimentazione ai dispositivi di campo Ex d. Il Segment Protector e lo strumento possono essere installati in Zona 1.