L'alimentatore per bus di campo fornisce l'alimentazione ai dispositivi di campo e permette la comunicazione tra i dispositivi di campo e il sistema di controllo tramite un cavo comune. È disponibile in due forme: come Power Hubcompatto e come alimentatore di base.
Il Power Hub è costituito da una motherboard e da moduli di alimentazione singoli. Il design modulare permette soluzioni perfette per diverse applicazioni e tipi di protezione contro le esplosioni. Le connessioni host personalizzate garantiscono un collegamento efficiente ed esente da errori ai vari sistemi host. I Power Hub sono disponibili in versione simplex o ridondante. I collegamenti al DCS possono essere selezionati o personalizzati riducendo il cablaggio e le attività di test. Il Power Hub compatto è la versione consigliata per la maggior parte delle applicazioni.
Compact | Alta densità | Universale | |
---|---|---|---|
Compattezza | +++ | ++ | + |
Bassa dissipazione di potenza | +++ | ++ | + |
N° di segmenti | 4 o 8 | 4 | 1, 2 o 4 |
Moduli di potenza ridondanti | Selezionabile | Sempre | Selezionabile |
Collegamento alimentatore bulk ridondante | Sempre | Sempre | Sempre |
Collegamento host ridondante | Tipi selezionati | N/D | Selezionabile |
Terminatore | Fisso | Fisso | Commutabile |
Barra di messa a terra | Selezionabile | Selezionabile | Selezionabile |
Il nostro sistema di alimentazione più compatto offre una dissipazione di potenza molto bassa. Questo lo rende la scelta ideale per qualsiasi progetto.
Un modulo all-in-one per l'installazione su guida DIN. Ciascun modulo fornisce l'alimentazione a un singolo segmento.
Soddisfa le esigenze di base della maggior parte delle applicazioni, con una dissipazione di potenza e una ridondanza del modulo di alimentazione basse.
Include la maggior parte delle opzioni e soddisfa esigenze particolari.