Quattro o otto segmenti / Ingombro ridotto nell'armadio

Power Hub ridondante per otto segmenti.
Power Hub ridondante per otto segmenti.

Il Power Hub compatto è un alimentatore modulare composto da una motherboard montaggio su guida DIN e moduli di alimentazione singoli. Le motherboard offrono i seguenti attributi selezionabili:

  • Quattro o otto segmenti
  • Unità di controllo alimentazione singole o ridondanti per segmento
  • Terminali a vite o a molla, sempre con viti di ritenuta
  • Connessioni DCS mediante connettori speciali o cavi prodotti su misura
  • Barra di messa a terra per facilitare la connessione delle schermature

La potenza di uscita per ciascun segmento è fino a 30 V/500 mA. Questo alimentatore ridondante è dotato di un design estremamente compatto con dissipazione del calore ridotta. Il Power Hub compatto è la prima scelta per qualsiasi progetto, specialmente quando il peso o lo spazio nell'armadio sono dei fattori di successo chiave.

I Power Hub compatti sono approvati per l'installazione nelle aree pericolose della Zona 2 o della Division e 2. Una scelta di moduli di alimentazione con diverse potenze nominali in combinazione con dispositivi accoppiatori consente tutti i metodi comuni di protezione dall'esplosione sul dispositivo di campo utilizzando il concetto trunk a potenza elevata. Sono contenitori antideflagranti Ex d e a sicurezza intrinseca Ex ia, Ex ib o Ex ic in conformità con FISCO/Entity per qualsiasi posizione pericolosa.

 


Connettori a molla con viti di fissaggio: Installazione semplice, connessione permanente.
Connettori a molla con viti di fissaggio: Installazione semplice, connessione permanente.

Il Power Hub compatto è dotato di generazione d'impedenza simmetrica per una qualità ottimale dei segnali. La generazione d'impedenza è basata soltanto su componenti passivi, il che garantisce una dissipazione ridotta di calore e quindi una lunga durata utile.

La motherboard è progettata per il montaggio su guida DIN e installazione verticale dei cavi per un cablaggio efficiente. Tutti i moduli si innestano sulla motherboard senza l'ausilio di attrezzi. In una configurazione ridondante, i moduli di alimentazione possono essere sostituiti senza dover interrompere l'alimentazione o la comunicazione.

Il modulo di diagnostica avanzata opzionale permette un monitoraggio semplice di numerosi indicatori di qualità del physical layer del bus di campo. Ciò favorisce un avviamento più rapido dell'impianto, una maggiore affidabilità dei segmenti e una più efficiente risoluzione dei problemi.


Power Hub singolo per quattro segmenti con connettore del sistema host.
Power Hub singolo per quattro segmenti con connettore del sistema host.
Power Hub singolo per quattro segmenti con connettore del sistema host. I cavi realizzati si collegano ai sistemi Invensys FBM 228 e Honeywell C-Series. Altri cavi vengono prodotti su richiesta. I moduli possono essere scambiati senza strumenti.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.