Accesorio de seguridad SB4 Cape

SB4 Cape
  • Cubierta para espacios vacios de la SafeBox

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SB4 Cape

Descripción del producto
Cubierta
Datos mecánicos
MaterialPoliamida (PA)
Dimensiones99 mm x 38,5 mm x 22,6 mm
Series adecuada
Safety SerieSB

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272792
ECLASS 10.0.127272792
ECLASS 9.027272792
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: SB4 Cape

Product Documentation: SB4 Cape

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction manualENGPDF4542 KB

Homologaciones: SB4 Cape

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB

Productos asociados: SB4 Cape

Accesorio de
Módulo OSSD-R/Supply, Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSD, Bloqueo de arranque/rearranque , Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Monitorizaje de relés, Bornes roscados o bornes por tensión de resorte, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Tensión de trabajo: 24 V CC ± 20 % , vía SB4 Housing, Conexión: Bornes elásticos , Sección transversal de línea 0,2 ... 1,5 mm2fa
Módulo de Sensorl, 4 canales de sensor, Módulo individual para barreras ópticas unidireccionales de seguridad SLA y para sistemas de seguridad (Apagado de emergencia) de 2 canales, Control Microcontrolador, Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Bornes roscados o bornes por tensión de resorte, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Tensión de trabajo: 24 V CC ± 20 % , vía SB4 Housingfa
Módulo de Sensorl, 4 canales de sensor, Módulo individual para barreras ópticas unidireccionales de seguridad SLA y para sistemas de seguridad (Apagado de emergencia) de 2 canales, Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Bornes roscados o bornes por tensión de resorte, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Tensión de trabajo: 24 V CC ± 20 % , vía SB4 Housingfa
Módulo OSSD-R/E-Stop, Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSD, 2 canales de sensor, Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Bloqueo de arranque/rearranque , Monitorizaje de relés, Función de parada Categ. 0 o Categ. 1 y funcionalidad de parada centralizada Categ. 0, Función de temporizador, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4fa
Módulo de Sensorl, 4 canales de sensor, Control Microcontrolador, Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Módulo individual para fotocélulas de seguridad de un sentido SLA5(S), SLA20, SLA25, SLA28 y SLA40; para protección fotoeléctrica SLP; para cortinas de luz de seguridad SLC; para esteras de conmutación y palpadores de parada de emergencia de la categoría 2 ó 4, Bornes roscados o bornes por tensión de resorte, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa
Módulo OSSD-R/E-Stop, Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSD, 2 canales de sensor, Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Bloqueo de arranque/rearranque , Monitorizaje de relés, Función de parada Categ. 0 o Categ. 1 y funcionalidad de parada centralizada Categ. 0, Función de temporizador, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4fa
Módulo de Muting, 4 canales de sensor, Muting doble, Muting de emergencia para eliminar la retención de material, Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Bornes roscados o bornes por tensión de resorte, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Tensión de trabajo: 24 V CC ± 20 % ,
24 V CC ± 20 % , vía SB4 Housing, Conexión: Bornes elásticos , Sección transversal de línea 0,2 ... 1,5 mm2fa
Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Safety Product Selector for SIL/PL Assessed Products

¿Buscas un producto específico con certificación SIL/PL?. Nuestra herramienta de selección le proporciona una descripción general de los dispositivos certificados en seguridad, incluido el nivel SIL y el PL ¡Pruébelo!