No disponible para compra
No disponible para compra

Dispositivo de evaluación de seguridad Módulo SB4 Module 4COG

SB4 Module 4COG
  • Módulo de Sensorl
  • 4 canales de sensor
  • Módulo individual para barreras ópticas unidireccionales de seguridad SLA y para sistemas de seguridad (Apagado de emergencia) de 2 canales
  • Control Microcontrolador
  • Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP
  • Conexión a varios circuitos de conexión separados

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SB4 Module 4COG

Descripción del producto
Dispositivo de evaluación de seguridad Módulo
Datos generales
Modo operativoFunción O
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Categoríacat. 4
Duración de servicio (TM)20 a
Tipo4
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED amarillo (4x): Indicador luminoso Canal 1 ... 4
Indicador de alarma de estabilidadLED amarillo intermitente: Display luminoso canal 1 ... 4
Elementos de mandoConmutador DIP
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CC ± 20 % , vía SB4 Housing
Entrada
Corriente operativaaprox. 7 mA
Conformidad
Seguridad funcionalISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Norma del productoEN 61496-1
Autorizaciones y Certificados
Conformidad CECE
Autorización ULcULus
Autorización TÜVTÜV
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca , sección del conductor 0,2 ... 2 mm2
Material
CarcasaPoliamida (PA)
Masaaprox. 150 g
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura22,6 mm
Profundidad100,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027243101
ECLASS 5.127272790
ETIM 8.0EC002538
ETIM 7.0EC002538
ETIM 6.0EC002538
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.146171620

Details: SB4 Module 4COG

Product Documentation: SB4 Module 4COG

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF167 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF4542 KB

Homologaciones: SB4 Module 4COG

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2139CALLPDF488 KB

Software: SB4 Module 4COG

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB
Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Safety Product Selector for SIL/PL Assessed Products

¿Buscas un producto específico con certificación SIL/PL?. Nuestra herramienta de selección le proporciona una descripción general de los dispositivos certificados en seguridad, incluido el nivel SIL y el PL ¡Pruébelo!