Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Dispositivo de evaluación de seguridad Módulo |
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo operativo | Simultaneidad, Antivalencia | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Nivel de prestaciones (PL) | PL e | |
Categoría | cat. 4 | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Tipo | 4 | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED amarillo (4x): Indicador luminoso Canal 1 ... 4 | |
Indicador de alarma de estabilidad | LED amarillo intermitente: Display luminoso canal 1 ... 4 | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 20 % , vía SB4 Housing | |
Entrada | ||
Corriente operativa | aprox. 7 mA | |
Conformidad | ||
Seguridad funcional | ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4 | |
Norma del producto | EN 61496-1 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad CE | CE | |
Autorización UL | cULus | |
Autorización TÜV | TÜV | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Bornes elásticos , Sección transversal de línea 0,2 ... 1,5 mm2 | |
Material | ||
Carcasa | Poliamida (PA) | |
Masa | aprox. 150 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 99 mm | |
Anchura | 22,6 mm | |
Profundidad | 100,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 5.1 | 27272790 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 479 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual | ENG | 4542 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
/cert/cert1246e.pdf | Z10 12 20068 0075 | ALL | 366 KB | |
USA UL | UL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1 | ALL | 561 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2139C | ALL | 488 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7142 | ALL | 441 KB |
Software Tools | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek Sensoren | ZIP | 131 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|