Dispositivo de evaluación de seguridad Módulo SB4 Module 4CP/165

SB4 Module 4CP/165
  • Módulo de Sensorl
  • 4 canales de sensor
  • Módulo individual para barreras ópticas unidireccionales de seguridad SLA y para sistemas de seguridad (Apagado de emergencia) de 2 canales
  • Control Microcontrolador
  • Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP
  • Bornes roscados o bornes por tensión de resorte

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SB4 Module 4CP/165

Descripción del producto
Dispositivo de evaluación de seguridad Módulo
Datos generales
Modo operativoSimultaneidad, Antivalencia
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Categoríacat. 4
Duración de servicio (TM)20 a
Tipo4
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED amarillo (4x): Indicador luminoso Canal 1 ... 4
Indicador de alarma de estabilidadLED amarillo intermitente: Display luminoso canal 1 ... 4
Elementos de mandoConmutador DIP
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CC ± 20 % , vía SB4 Housing
Entrada
Corriente operativaaprox. 7 mA
Conformidad
Seguridad funcionalISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Norma del productoEN 61496-1
Autorizaciones y Certificados
Conformidad CECE
Autorización ULcULus
Autorización TÜVTÜV
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónBornes elásticos , Sección transversal de línea 0,2 ... 1,5 mm2
Material
CarcasaPoliamida (PA)
Masaaprox. 150 g
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura22,6 mm
Profundidad100,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027243101
ECLASS 5.127272790
ETIM 8.0EC002538
ETIM 7.0EC002538
ETIM 6.0EC002538
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.146171620

Details: SB4 Module 4CP/165

Product Documentation: SB4 Module 4CP/165

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF444 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF4542 KB

Homologaciones: SB4 Module 4CP/165

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2139CALLPDF488 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7142ALLPDF441 KB

Software: SB4 Module 4CP/165

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

Productos asociados: SB4 Module 4CP/165

Accesorios
Cubierta, Cubierta para espacios vacios de la SafeBoxfa
Carcasa vacía para módulo evaluador SB4, Carcasa de la SafeBox con Backplane para el grupo completofa
Carcasa vacía para módulo evaluador SB4, Carcasa de la SafeBox con Backplane para el grupo completofa
Carcasa vacía para módulo evaluador SB4, Carcasa de la SafeBox con Backplane para el grupo completofa
Carcasa vacía para módulo evaluador SB4, Carcasa de la SafeBox con Backplane para el grupo completofa
Carcasa vacía para módulo evaluador SB4, Carcasa de la SafeBox con Backplane para el grupo completofa
Carcasa vacía para módulo evaluador SB4, Carcasa de la SafeBox con Backplane para el grupo completofa
Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Safety Product Selector for SIL/PL Assessed Products

¿Buscas un producto específico con certificación SIL/PL?. Nuestra herramienta de selección le proporciona una descripción general de los dispositivos certificados en seguridad, incluido el nivel SIL y el PL ¡Pruébelo!