Dispositivo de evaluación de seguridad SB4-OR-4XP-B-B-B

SB4-OR-4XP-B-B-B
  • Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4
  • Ranuras de expansión para módulos SB4 para conseguir una mejora funcional
  • Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1)
  • Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP
  • Indicación de diagnóstico de 7 segmentos
  • Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSD

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SB4-OR-4XP-B-B-B

Descripción del producto
Relé de seguridad de la serie SB4 con ranuras para módulos opcionales para conseguir una mejora funcional
Datos generales
Modo operativoBloqueo de arranque/rearranque, monitorizaje de relés
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Categoríacat. 4
Duración de servicio (TM)20 a
PFHdver Instrucciones de uso
B10dver Instrucciones de uso
Tipo4
Elementos de indicación y manejo
Indicación de diagnósticoDisplay de 7 segmentos
Indicación de la funciónLED rojo: OSSD off
LED verde: OSSD on
LED amarillo: Disposición de arranque Canal 1 - 4
LED amarillo: estado de conmutación (Receptor)
Indicador de alarma de estabilidadLED amarillo intermitente: Display luminoso canal 1 ... 4
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CC, ± 20 %
Corriente en vacíomáx. 500 mA
Clase de protecciónninguna identificación ; ver Instrucciones de uso
Pérdida de potenciaSi se utilizan módulos adicionales, 50 W
Entrada
Corriente operativaaprox. 7 mA
Tiempo operativo0,4 ... 1,2 s
Entrada de TestEntrada Reset para test del sistema
Salida
Salida de seguridad2 salidas relé, contactos N.A. forzados a guía
Señal de salidaSalida para la indicación del estado de conmutación OSSDs
Tensión de conmutación10 V ... 250 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmín. 10 mA , máx. 6 A CA/CC
Potencia de conmutaciónCC: máx. 24 VA
CA: máx: 230 VA
Tiempo de respuesta30 ms
Conformidad
Seguridad funcionalISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Norma del productoEN 61496-1
Autorizaciones y Certificados
Conformidad CECE
Conformidad con UKCAUKCA
Autorización ULcULus
Autorización TÜVTÜV
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 %, sin condensar
Resistencia a choquesver Instrucciones de uso
Resistencia a la vibraciónver Instrucciones de uso
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca , sección del conductor 0,2 ... 2 mm2
Material
CarcasaPoliamida (PA)
Masa433 g
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura113 mm
Profundidad112,7 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027243101
ECLASS 5.127272790
ETIM 8.0EC002538
ETIM 7.0EC002538
ETIM 6.0EC002538
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.146171620

Details: SB4-OR-4XP-B-B-B

Product Documentation: SB4-OR-4XP-B-B-B

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction manualENGPDF4542 KB

Design / Simulation: SB4-OR-4XP-B-B-B

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1135 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: SB4-OR-4XP-B-B-B

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2139CALLPDF488 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7142ALLPDF441 KB

Software: SB4-OR-4XP-B-B-B

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

Productos asociados: SB4-OR-4XP-B-B-B

Componentes del sistema adecuados
Resolución 14 mm (protección de dedos), Altura del campo hasta 1200 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 1200 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa
Resolución 30 mm (protección de manos), Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa
Resolución 30 mm (protección de manos), Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1fa
Resolución 60 mm, Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa
Resolución 60 mm, Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa
Resolución 90 mm , Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa
Resolución 90 mm , Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa
Resolución 14 mm (protección de dedos), Altura del campo hasta 1200 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 1200 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa
Resolución 30 mm (protección de manos), Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa
Resolución 30 mm (protección de manos), Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa
Resolución 60 mm, Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa
Resolución 60 mm, Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa
Resolución 90 mm , Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa
Resolución 90 mm , Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa
Deflexión independiente de la rotación con un haz de luz de 90° en el plano de incidencia que aporta una gran resistencia a las vibraciones, Deflexión sin traslación ni cambio lateral de haces con montaje en suelo OMH-SLCT-200, Espejo con revestimiento de plata, Espejo con baja absorción de luz, Cono de rayos de hasta Ø 48 mm en el plano de incidencia, Safety Serie: SLCT / SLCSfa
Deflexión independiente de la rotación con un haz de luz de 90° en el plano de incidencia que aporta una gran resistencia a las vibraciones, Deflexión sin traslación ni cambio lateral de haces con montaje en suelo OMH-SLCT-200, Espejo con revestimiento de plata, Espejo con baja absorción de luz, Cono de rayos de hasta Ø 48 mm en el plano de incidencia, Safety Serie: SLCT / SLCSfa
Deflexión independiente de la rotación con un haz de luz de 90° en el plano de incidencia que aporta una gran resistencia a las vibraciones, Deflexión sin traslación ni cambio lateral de haces con montaje en suelo OMH-SLCT-200, Espejo con revestimiento de plata, Espejo con baja absorción de luz, Cono de rayos de hasta Ø 48 mm en el plano de incidencia, Safety Serie: SLCT / SLCSfa
Espejo de desviación para la protección multilateral de áreas peligrosas en el uso con cortinas ópticas de seguridad de la Serie SLCfa
Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Safety Product Selector for SIL/PL Assessed Products

¿Buscas un producto específico con certificación SIL/PL?. Nuestra herramienta de selección le proporciona una descripción general de los dispositivos certificados en seguridad, incluido el nivel SIL y el PL ¡Pruébelo!