Componentes del sistema adecuados |
|
|
|
Resolución 14 mm (protección de dedos), Altura del campo hasta 1200 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 1200 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa |
|
|
|
|
Resolución 30 mm (protección de manos), Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa |
|
|
|
|
Resolución 30 mm (protección de manos), Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1fa |
|
|
|
|
Resolución 60 mm, Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa |
|
|
|
|
Resolución 60 mm, Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa |
|
|
|
|
Resolución 90 mm , Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa |
|
|
|
|
Resolución 90 mm , Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa |
|
|
|
|
Resolución 14 mm (protección de dedos), Altura del campo hasta 1200 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 1200 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa |
|
|
|
|
Resolución 30 mm (protección de manos), Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa |
|
|
|
|
Resolución 30 mm (protección de manos), Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa |
|
|
|
|
Resolución 60 mm, Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa |
|
|
|
|
Resolución 60 mm, Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa |
|
|
|
|
Resolución 90 mm , Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa |
|
|
|
|
Resolución 90 mm , Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa |
|
|
|
|
Deflexión independiente de la rotación con un haz de luz de 90° en el plano de incidencia que aporta una gran resistencia a las vibraciones, Deflexión sin traslación ni cambio lateral de haces con montaje en suelo OMH-SLCT-200, Espejo con revestimiento de plata, Espejo con baja absorción de luz, Cono de rayos de hasta Ø 48 mm en el plano de incidencia, Safety Serie: SLCT / SLCSfa |
|
|
|
|
Deflexión independiente de la rotación con un haz de luz de 90° en el plano de incidencia que aporta una gran resistencia a las vibraciones, Deflexión sin traslación ni cambio lateral de haces con montaje en suelo OMH-SLCT-200, Espejo con revestimiento de plata, Espejo con baja absorción de luz, Cono de rayos de hasta Ø 48 mm en el plano de incidencia, Safety Serie: SLCT / SLCSfa |
|
|
|
|
Deflexión independiente de la rotación con un haz de luz de 90° en el plano de incidencia que aporta una gran resistencia a las vibraciones, Deflexión sin traslación ni cambio lateral de haces con montaje en suelo OMH-SLCT-200, Espejo con revestimiento de plata, Espejo con baja absorción de luz, Cono de rayos de hasta Ø 48 mm en el plano de incidencia, Safety Serie: SLCT / SLCSfa |
|
|
|
|
Espejo de desviación para la protección multilateral de áreas peligrosas en el uso con cortinas ópticas de seguridad de la Serie SLCfa |
|