Posicionamiento lineal basado en cámaras (PCV, PXV)

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto


Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, PROFINET-Interface, El interruptor integradofa


Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SSI-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Yfa


Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , EtherNet/IP, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., El interruptor integrado, Recorrido hasta 10 Kmfa


Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , PROFINET-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., El interruptor integrado, Distancia transversal hasta 100 km , Salida de calidad del código, Detección de contaminaciónfa


Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SSI-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Kmfa


Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , RS 485-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada.fa


Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , RS 485-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Kmfa


Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SIL 3 (EN 61508), Categoría 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Interface, Interfaz PROFIsafe, Seguro, posicionamiento sin contacto en cinta de códigos Data Matrix, Distancia transversal hasta 100 km , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Salida de calidad del código, Detección de contaminaciónfa

Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, PROFINET-Interface, El interruptor integradofa

Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SSI-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Yfa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados

Positioning Systems

In addition to camera-based positioning systems, Pepperl+Fuchs provides you with optical and inductive positioning systems. Learn more about these technologies and the possibilities they offer.