Détecteurs pour portes automatiques

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Cellule optoélectronique monofaisceau miniature, idéale pour une installation dans des cadres ou des contours, Circuit intégré, Boîtier de type enfichable pour trou de 13 mm, Angle d'ouverture étroit, compatible avec un montage par paires, Plusieurs fréquences pour éviter les interférences, Forme constructive(S2): Cylindrique, lisse, Emetteur de lumière: IRED, Type de lumière: infrarouge, lumière modulée , 880 nm, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, Mode de commutation: commutation "clair"fa


Détecteur de mouvement à micro-ondes avec fonctions intelligentes, Détection fiable de personnes et de véhicules, Détection de sens, Déclencheur circulation transversale, Mode « Ralenti » pour les mouvements très lents, Fonction: Ouverture, Principe du détecteur: Capteur radar, Tension d'emploi: 12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V C.A., Sortie signal: Relais, 1 contact NO/contact NC, Raccordement: Connecteur mâle 4 broches , Câble de raccordement de 5 m contenu dans la fourniturefa


Détecteur de mouvement à micro-ondes avec fonctionnalité de base, Détection fiable de personnes et de véhicules, Réglage simplissime du champ de détection, Facilement programmable, Fonction: Ouverture, Principe du détecteur: Capteur radar, Tension d'emploi: 12 ... 36 V CC , 12 ... 24 V C.A., Sortie signal: relais, Raccordement: Bornes vis enfichable 4 broches , Câble de raccordement de 5 m contenu dans la fourniturefa


Détecteur radar de mouvements standard avec fonctionnalités de base, Détection fiable de personnes et de véhicules, Réglage simplissime du champ de détection, Plage étendue de réglage de la sensibilité., Montage mural et au plafond, Fonction: Ouverture, Principe du détecteur: Capteur radar, Tension d'emploi: 12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V C.A., Sortie signal: relais, Raccordement: câble de raccordement 2,5 m fournifa


Capteur de mouvement pour portes automatiques, SIL 2, certifié conformément à la norme DIN 18650 / EN 16005, Fiabilité de détection exceptionnelle, Fonctionnement fiable avec tous les revêtements de sol, Protection complète jusqu'à la paroi sans arrêt du détecteur, Fonction: Ouverture et sécurisation, Principe du détecteur: Scanner actif à infrarouge, Tension d'emploi: 24 V CC +/- 20 %, Sortie signal: interchangeable NPN ou PNP , protégé(e)((s)) contre les courts-circuitsfa


Contrôle à faisceau unique avec détecteur extrêmement étroit, Circuit intégré, Test, Installation simple - Plug & Play, Idéal pour montage dans profilés porte ou cadres, Forme constructive(S2): Rectangulaires, Entrée test, Emetteur de lumière: IRED, Type de lumière: infrarouge, lumière modulée, Tension d'emploi: 11 ... 30 V CC, Entrée test: Test : inhibition de l'émetteur pour 0 V, Mode de commutation: commutation "clair"fa


Détecteur de mouvement à micro-ondes avec fonctions intelligentes, Détection fiable de personnes et de véhicules, Réglage simplissime du champ de détection, Montage mural et au plafond, Version avec détection de direction et occultation de la circulation transversale, Fonction: Ouverture, Principe du détecteur: Capteur radar, Tension d'emploi: 12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V C.A., Sortie signal: relais, Raccordement: câble de raccordement 2,5 m fournifa


Capteur de présence embarqué pour portes à vantaux, Configurable pour différentes largeurs de vantaux de portes, Plage de détection réglable individuellement par rayon/module, Suppression et traitement du fond, activables au choix, Réglage du rayon en fonction de l'arrête de fermeture, Fonction: Ouverture et sécurisation, Principe du détecteur: Scanner actif à infrarouge, Tension d'emploi: 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V C.A., Sortie signal: sortie relais, 1 contact inverseur, Raccordement: Bornes à visfa


Capteur de présence embarqué pour portes à vantaux, Configurable pour différentes largeurs de vantaux de portes, Cat. 2 certifié selon DIN 18650/EN 16005, Conception modulaire avec modules maître/esclave, Fonction fiable même pour les sols de configuration complexe, Fonction: Ouverture et sécurisation, Principe du détecteur: Scanner actif à infrarouge, Tension d'emploi: 24 V CC +/- 20 %, Sortie signal: sortie relais, 1 contact inverseurfa


Capteur de présence embarqué pour portes à vantaux, Configurable pour différentes largeurs de vantaux de portes, Cat. 2 certifié selon DIN 18650/EN 16005, Conception modulaire avec modules maître/esclave, Fonction fiable même pour les sols de configuration complexe, Fonction: Ouverture et sécurisation, Principe du détecteur: Scanner actif à infrarouge, Tension d'emploi: 24 V CC +/- 20 %, Sortie signal: sortie relais, 1 contact inverseurfa
Page suivanteDernière page

Filtrer par