|
| |
Produit |
|
|
Le produit 'AL2109-P-1820/25/49/76a/143' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'AL2109-P-1820/25/49/76a/143' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Low-profile, high resolution light grid for monitoring locking edges on elevators and accesses, In accord with EN81-20 and EN81-70, Dense monitoring field with up to 135 beams ensures that small objects are detected, Object detection up to distance of zero, Automatic beam crossing, Operating voltage: 11 ... 30 V DC, Test input: Test: Operating voltage , Operating mode 0 V, UL approval: E310569 , cULus Listed , class 2 power supply , max. ambient temperature 60 °Cfa |
|
|
|
Le produit 'AL2109-P-1820/40b/49/143' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'AL2109-P-1820/40b/49/143' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Low-profile, high resolution light grid for monitoring locking edges on elevators and accesses, Thru-beam light grid with integrated controller, In accord with EN81-70 and EN12015/16, Dense monitoring field with up to 135 beams ensures that small objects are detected, Object detection up to distance of zero, Operating voltage: 11 ... 30 V DC, UL approval: cULus Listed, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection: M8 x 1 connector, 4-pin, Housing: Aluminumfa |
|
|
|
Le produit 'AL2109-P-1820-3403/40b/49/143' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'AL2109-P-1820-3403/40b/49/143' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Low-profile, high resolution light grid for monitoring locking edges on elevators and accesses, Thru-beam light grid with integrated controller, In accord with EN81-70 and EN12015/16, Dense monitoring field with up to 135 beams ensures that small objects are detected, Object detection up to distance of zero, Operating voltage: 11 ... 30 V DC, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection: M8 x 1 connector, 4-pin, Housing: Aluminumfa |
|
|
|
Le produit 'RL91-6-IR/25/38a/115' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'RL91-6-IR/25/38a/115' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Cellule en mode reflex pour une protection à un faisceau de bords de fermeture, Boîtier étroit adapté aux espaces restreints, Boîtier robuste en matière plastique, Différentes possibilités de montage, Version avec lumière infrarouge, Forme constructive(S2): Rectangulaires, Emetteur de lumière: LED, Type de lumière: infrarouge, lumière modulée, Tension d'emploi: 12 ... 30 V CC / 18 ... 28 V C.A., Mode de commutation: commutation "clair", Sortie signal: relais bas niveau, 1 contact inverseurfa |
|
|
|
Le produit 'AL2109-P-1820-3449/25/32/143' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'AL2109-P-1820-3449/25/32/143' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Low-profile, high resolution light grid for monitoring locking edges on elevators and accesses, Dense monitoring field with up to 135 beams ensures that small objects are detected, Object detection up to distance of zero, Automatic beam crossing and beam suppression, Insensitive to reflection and ambient light, Operating voltage: 11 ... 30 V DC, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection: M8 x 1 connector, 4-pin, Housing: Aluminumfa |
|
|
|
Le produit 'PS1/31' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'PS1/31' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Bloc d'alimentation pour faciliter la connexion électrique des capteurs, Sortie relais, pouvoir de coupure élevé, Commutateur de programmation 10 x pour les fonctions de temps et le mode de commande, Fonction: Commutation pour l'alimentation du capteur, Tension d'emploi: 115 / 230 V C.A., Sortie signal: sortie relais, 1 contact inverseur, Raccordement: 4 presse-étoupes PG16, bornes à ressort dans le bornierfa |
|
|
|
Le produit 'RL91-54-RT/25/38a/73c' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'RL91-54-RT/25/38a/73c' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Cellule en mode reflex pour une protection à un faisceau de bords de fermeture, Boîtier étroit adapté aux espaces restreints, Boîtier robuste en matière plastique, Différentes possibilités de montage, Version avec lumière rouge, Forme constructive(S2): Rectangulaires, Emetteur de lumière: LED, Type de lumière: rouge, lumière modulée, Tension d'emploi: 12 ... 30 V CC / 18 ... 28 V C.A., Mode de commutation: commutation "clair", Sortie signal: relais bas niveau, 1 contact inverseur, Agrément UL: cULusfa |
|
|
|
Le produit 'RL91-54-RT/25/49/115' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'RL91-54-RT/25/49/115' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Cellule en mode reflex pour une protection à un faisceau de bords de fermeture, Boîtier étroit adapté aux espaces restreints, Boîtier robuste en matière plastique, Différentes possibilités de montage, Version avec lumière rouge, Forme constructive(S2): Rectangulaires, Emetteur de lumière: LED, Type de lumière: rouge, lumière modulée, Tension d'emploi: 12 ... 30 V CC, Mode de commutation: commutation "clair"fa |
|
|
|
Le produit 'RL91-54-RT/49/59/115' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'RL91-54-RT/49/59/115' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Cellule en mode reflex pour une protection à un faisceau de bords de fermeture, Boîtier étroit adapté aux espaces restreints, Boîtier robuste en matière plastique, Différentes possibilités de montage, Version avec lumière rouge, Forme constructive(S2): Rectangulaires, Emetteur de lumière: LED, Type de lumière: rouge, lumière modulée, Tension d'emploi: 12 ... 30 V CC, Mode de commutation: commutation "foncé"fa |
|
|
|
Le produit 'RL91-54-RT/49/59/73c' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'RL91-54-RT/49/59/73c' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Cellule en mode reflex pour une protection à un faisceau de bords de fermeture, Boîtier étroit adapté aux espaces restreints, Boîtier robuste en matière plastique, Différentes possibilités de montage, Version avec lumière rouge, Forme constructive(S2): Rectangulaires, Emetteur de lumière: LED, Type de lumière: rouge, lumière modulée, Tension d'emploi: 12 ... 30 V CC, Mode de commutation: commutation "foncé"fa |
|
|
| |