Cellules optoélectroniques pour la protection contre le feu

Choisir votre produit

Produit


Cellule optoélectronique compacte pour la sécurité incendie pour les dispositifs de sécurité des barrières anti-incendie, Homologation selon VdS rapport de contrôle FSA et fabrication sous contrôle extérieur (sigle è), Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie, Emetteur de lumière: LED, 660 nm et IRED, 880 nm, Type de lumière: rouge, lumière modulée et infrarouge, lumière modulée, Eléments de contrôle: commutation "clair/foncé" ; réglage de la temporisationfa


Cellule optoélectronique compacte pour la sécurité incendie pour les dispositifs de sécurité des barrières anti-incendie, Homologation selon VdS rapport de contrôle FSA et fabrication sous contrôle extérieur (sigle è), Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie, Emetteur de lumière: LED, Type de lumière: rouge, lumière modulée , 660 nm, Tension d'emploi: 12 ... 240 V C.A./C.C.fa

Petite cellule optoélectronique pour la sécurité incendie pour les dispositifs de sécurité des barrières anti-incendie, Homologation selon VdS rapport de contrôle FSA et fabrication sous contrôle extérieur (sigle è), Haute protection anticontact, Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie, Domaine de détection d'emploi: 0 ... 2,1 m (avec réflecteur H60), Emetteur de lumière: LED 645 nm, Type de lumière: rouge, lumière modulée, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CCfa

Filtrer par