Impulseur d'ouverture

Choisir votre produit

Produit

Système de capteurs pour la détection de véhicules, Interface de contrôle complète pour boucles inductives placées sous une surface, Détection sûre en cas de longs temps d'arrêt, Différents modes de fonctionnement réglables, Fonction booster pour augmenter la sensibilité, Tension d'emploi: 230 V C.A. ( isolée galvaniquement provenant de la boucle ), Type de sortie: relais, Raccordement: socle débrochable ; 11 broches blocs de jonction ≤ 1,5 mm2fa

Système de capteurs pour la détection de véhicules, Interface de contrôle complète pour boucles inductives placées sous une surface, Détection sûre en cas de longs temps d'arrêt, Différents modes de fonctionnement réglables, Fonction booster pour augmenter la sensibilité, Tension d'emploi: 24 V C.A. ( isolée galvaniquement provenant de la boucle ), Type de sortie: relais, Raccordement: socle débrochable ; 11 broches blocs de jonction ≤ 1,5 mm2fa

Système de capteurs pour la détection de véhicules, Interface de contrôle complète pour boucles inductives placées sous une surface, Détection sûre en cas de longs temps d'arrêt, Différents modes de fonctionnement réglables, Fonction booster pour augmenter la sensibilité, Tension d'emploi: 24 V CC ( Pas de connexion électrique ), Type de sortie: relais, Raccordement: socle débrochable ; 11 broches blocs de jonction ≤ 1,5 mm2fa

Système de capteurs pour la détection de véhicules, Interface de contrôle complète pour boucles inductives placées sous une surface, Détection sûre en cas de longs temps d'arrêt, Fonction booster pour augmenter la sensibilité, Fonction de test, Tension d'emploi: 230 V C.A. ( isolée galvaniquement provenant de la boucle ), Sortie signal: 2 sorties relais, Raccordement: socle débrochable ; 11 broches blocs de jonction ≤ 1,5 mm2fa

Système de capteurs pour la détection de véhicules, Interface de contrôle complète pour boucles inductives placées sous une surface, Détection sûre en cas de longs temps d'arrêt, Fonction booster pour augmenter la sensibilité, Fonction de test, Tension d'emploi: 24 V CC ( Pas de connexion électrique ), Sortie signal: 2 sorties relais, Raccordement: socle débrochable ; 11 broches blocs de jonction ≤ 1,5 mm2fa

Système de capteurs pour la détection de véhicules, Interface de contrôle complète pour boucles inductives placées sous une surface, Détection sûre en cas de longs temps d'arrêt, Différents modes de fonctionnement réglables, Fonction booster pour augmenter la sensibilité, Tension d'emploi: 115 V C.A. ( isolée galvaniquement provenant de la boucle ), Type de sortie: relais, Raccordement: socle débrochable ; 11 broches blocs de jonction ≤ 1,5 mm2fa

Système de capteurs pour la détection de véhicules, Interface de contrôle complète pour boucles inductives placées sous une surface, Détection sûre en cas de longs temps d'arrêt, Fonction booster pour augmenter la sensibilité, Fonction de test, Tension d'emploi: 115 V C.A. ( isolée galvaniquement provenant de la boucle ), Sortie signal: 2 sorties relais, Raccordement: socle débrochable ; 11 broches blocs de jonction ≤ 1,5 mm2fa

Système de capteurs pour la détection de véhicules, Interface de contrôle complète pour boucles inductives placées sous une surface, Détection sûre en cas de longs temps d'arrêt, Fonction booster pour augmenter la sensibilité, Fonction de test, Tension d'emploi: 24 V C.A. ( isolée galvaniquement provenant de la boucle ), Sortie signal: 2 sorties relais, Raccordement: socle débrochable ; 11 broches blocs de jonction ≤ 1,5 mm2fa

Filtrer par