Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Scanners monofaisceau avec faisceau lumineux étroit pour surveiller les bords de fermeture principaux et auxiliaires |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection min. | 100 ... 1000 mm | |
Domaine de détection max. | 100 ... 2500 mm | |
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée | |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | ≤ 400 mm pour une distance de 2000 mm | |
fréquence d'émission | 1800 Hz | |
Mode de fonctionnement | analyse de l'arrière-plan | |
Diamètre de la tache lumineuse | 50 mm pour un domaine de détection 2000 mm | |
Angle d'ouverture | env. 1,4 ° | |
Accessoires fournis | Étrier rotatif, équerre de montage | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1050 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 90 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | LED rouge : allumée si la sortie est activée | |
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection, commutation "clair/foncé" | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | 100 mA | |
Entrée | ||
Entrée test | inhibition de l'émetteur avec +UB | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair/foncé", interchangeable / réglage d'origine : commutation "foncé" | |
Sortie signal | 1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
Tension de commutation | 30 V CC | |
Courant de commutation | ≤ 200 mA | |
Temps d'action | 50 ms | |
Temps de descente | env. 200 ms | |
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2 | |
Normes 2 | EN 61000-6-2 sans EN 61000-4-5, EN 61000-4-11 | |
Normes 3 | EN 61000-6-3 | |
Agréments et certificats | ||
Conformité EAC | TR CU 020/2011 | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP52 | |
Raccordement | câble 5 m | |
Matérial | ||
Boîtier | Plastique | |
Sortie optique | Luran® | |
Masse | 40 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 45 mm | |
Largeur | 102 mm | |
Profondeur | 32 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
La série AIR30 est une gamme de scanners à infrarouge actif dotés d'excellentes propriétés optiques pour la surveillance des bords de fermeture sur un large éventail de systèmes de portes. Les diverses options de boîtiers et de montage permettent d'adapter les appareils à quasiment toutes les conditions de montage.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 336 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 196 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 140 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2247B | ALL | 227 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6941 | ALL | 224 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|