Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Eléments de visualisation/réglage | ||
---|---|---|
Visual. état de commutation | LED verte : alimentation (après le fusible) LED jaune : état de commutation, allumée si le relais est activé |
|
Eléments de contrôle | programmation 10 positions pour fonctions de temporisation et mode de commutation | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 115 / 230 V C.A. | |
Puissance absorbée | 5 VA (fusible 0,25 A) | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair/foncé", programmable | |
Sortie signal | sortie relais, 1 contact inverseur | |
Tension de commutation | 240 V C.A. | |
Courant de commutation | 1 A | |
Fréquence de commutation | 20 Hz | |
Temps d'action | 20 ms | |
Fonction de temporisation | GAN, GAB, GAN-GAB, programmable de 0,1 ... 15 s | |
Autres sorties | tension d'alimentation des cellules en mode barrage : 24 V C.C., 180 mA max. | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agréments | CE | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP55 | |
Raccordement | 4 presse-étoupes PG16, bornes à ressort dans le bornier | |
Matérial | ||
Boîtier | matière plastique avec capot transparent | |
Montage | fixation par vis Seuls les quatre orifices situés en dessous des vis du couvercle servent pour le montage. | |
Masse | 600 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 371 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 960 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5855A | ALL | 226 KB |
Accessoires de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|