Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Télécommande RMS Remote Control

RMS Remote Control
  • Adapté à la programmation des détecteurs radar de mouvements RAVE et aux versions RC de détecteurs radar de mouvements de la série RMS
  • Réglage pratique et précis des détecteurs avec montage en hauteur
  • Télécommande avec navigation intuitive dans le menu
  • Écran LCD lumineux 101 x 81 points
  • Convient également à la programmation de produits d'autres marques

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RMS Remote Control

Description produit
Télécommande infrarouge pour les séries RMS et RAVE
Caractéristiques générales
Type de lumièreinfrarouge
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi2x 1,5 V, ALKALINE LR6 / AA
fourni
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP54
MatérialABS, noir

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: RMS Remote Control

Informative Literature: RMS Remote Control

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: RMS Remote Control

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Brief instructions / KurzanleitungALLPDF198 KB

Agréments: RMS Remote Control

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0992AALLPDF265 KB