Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Capteur radar RMS-G-RC-HS

RMS-G-RC-HS
  • Ouvre-porte industriel avec différentiation personnes/véhicules
  • Zone de détection ultra-large avec plage de détection étendue
  • Facilement programmable
  • Détection de sens
  • Version HS pour détecter des véhicules jusqu'à 60 km/h
  • Programmable également avec télécommande déparée

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RMS-G-RC-HS

Description produit
Ouvre-porte industriel Premium pour détecter des véhicules jusqu'à 60 km/h, commandes à distance, plage de détection : 7 m x 6 m, hauteur d'installation max. : 7 m, boîtier noir, 2 sorties relais, connexion câblée
Caractéristiques générales
Domaine de détection7000 x 6000 mm (Pxl) avec 5000 mm de hauteurs de montage et 30° d'angle d'inclinaison
8000 x 5000 mm (Pxl) avec 7000 mm de hauteurs de montage et 30° d'angle d'inclinaison
principe de fonctionnementModule micro-ondes
Vitesse de détectionmin. 0,1 m/s , max. ... 16,7 m/s (60 km/h)
Angle du réglage0 ... 40 ° en 5 ° Etapes
Fréquence de travail24,05 ... 24,25 GHz Bande K
Mode de fonctionnementRadar
Puissance d'émission (PIRE)< 20 dBm
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED rouge/verte
Eléments de contrôleTouche de programmation pour sélection du mode de service : Reconnaissance de la direction , Déclencheur circulation transversale , Détection de véhicule , Mode de commutation , relais temps de maintien
Eléments de contrôleProgrammation par 2 touches , Ou par télécommande (Accessoire à commander séparément)
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V C.A.
Consommation à vide≤ 50 mA pour 24 V C.C.
Classe de protectionIII, en fonctionnement avec une basse tension de sécurité
Puissance absorbée≤ 1 W
Sortie
Mode de commutationActif/passif
Sortie signal2 sorties relais
Tension de commutationmax. 48 V C.A. / 48 V CC
Courant de commutationmax. 0,5 A C.A. / 1 A CC
Capacité de commutationmax. 24 W / 60 VA
Temps de descente0,2 ... 5 s réglable
Conformité aux directives
Équipement terminal de télécommunications
Directive CEM selon 2014/53/EUoui
L'utilisation de cet appareil est autorisée dans la totalité des pays de l'Union européenne. L'utilisation n'est pas autorisée en Amérique du Nord. Dans les autres pays, il convient de respecter les dispositions nationales correspondantes.
Agréments et certificats
Conformité CE2014/53/EU L'utilisation de cet appareil est autorisée dans la totalité des pays de l'Union européenne. Dans les autres pays, il convient de respecter les dispositions nationales correspondantes.
Homologation FCCNon - L'utilisation n'est pas autorisée en Amérique du Nord.
Conditions environnantes
Température de service-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 90 % sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Hauteur de montagemax. 7000 mm
Degré de protectionIP54
RaccordementBornes vis enfichable 4 broches et 2 broches , Câble de raccordement de 8 m contenu dans la fourniture
Matérial
BoîtierABS, anthracite
Masse120 g
Dimensions123 mm x 65 mm x 57 mm
Hauteur65 mm
Largeur123 mm
Profondeur57 mm
Convient pour séries
SérieRMS

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 8.0EC000138
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: RMS-G-RC-HS

Fonction

Les détecteurs de mouvement à micro-ondes contrôlés par microprocesseur, dotés de la dernière technologie 24 GHz, offrent une excellente fiabilité, même dans des conditions de fonctionnement difficiles et peuvent être utilisés avec toutes les portes automatiques (industrielles) jusqu'à une hauteur de 7 m. Les détecteurs RMS-G sont équipés de fonctions intelligentes, telles que la détection de véhicule, pour leur permettre d'être utilisés dans une multitude d'applications. Le détecteur à micro-ondes spécialement conçu pour les portes industrielles peut être configuré pour que la porte s'ouvre uniquement lorsqu'un véhicule s'en approche, tout en ignorant les passants. Le détecteur distingue les personnes des véhicules.

Informative Literature: RMS-G-RC-HS

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Product Overview for automated accessesENGPDF10546 KB

Product Documentation: RMS-G-RC-HS

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Brief instructionsENGPDF491 KB

Design / Simulation: RMS-G-RC-HS

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3730 KB

Produits associés : RMS-G-RC-HS

Accessoires
Montage sur toit : capuchon de protection conçu pour un montage simple sur toit à des positions exposées, Protection contre les intempéries, par ex. pluie, neige, etc., Installation sans outilsfa