Scanner actif à infrarouge TOPSCAN2-8-HS-2500-2/L1200/38a

TOPSCAN2-8-HS-2500-2/L1200/38a
  • Capteur de présence embarqué pour portes à vantaux
  • Configurable pour différentes largeurs de vantaux de portes
  • Plage de détection réglable individuellement par rayon/module
  • Suppression et traitement du fond, activables au choix
  • Réglage du rayon en fonction de l'arrête de fermeture
  • Entrée test
  • Version à faisceau double

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  TOPSCAN2-8-HS-2500-2/L1200/38a

Description produit
Barrière optoélectronique immatérielle à faisceau simple ou multiple pour protection individuelle
Caractéristiques générales
Domaine de détection min.0 ... 1500 mm en cas d'analyse de l'arrière-plan,
500 ... 1500 mm en cas d'élimination de l'arrière-plan
Domaine de détection max.0 ... 2500 mm en cas d'analyse de l'arrière-plan,
500 ... 2500 mm en cas d'élimination de l'arrière-plan
Emetteur de lumièreIRED
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 20 % pour un domaine de détection 2000 mm
MarquageCE
Nombre de faisceaux2 (nombre de modules de détection AIR incorporés)
Mode de fonctionnementélimination/analyse de l'arrière-plan, interchangeable
Diamètre de la tache lumineuse75 x 75 mm pour un domaine de la portée de 2000 mm
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED rouge
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection, commutation "clair/foncé", sélection du mode de fonctionnement élimination de l'arrière-plan / analyse de l'arrière-plan ; Réglage pour le contrôle des arêtes gauche/droite
Réglage usineélimination de l'arrière-plan
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V C.A.
Consommation à vide< 100 mA
Entrée
Entrée testinhibition de l'émetteur avec U = 17 ... 30 V C.C. en mode "analyse de l'arrière-plan" uniquement et fonctionnement CC
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutationmax. 24 V CC , 48 V C.A.
Courant de commutation≤ 1 A
Capacité de commutation24 W / 55 VA
Temps d'action30 ms , 2 s après test
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Agréments et certificats
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Régulation CEE/ONU No. 10 (E1)Numéro d'homologation : 047349
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Longueur du boîtier L1200 mm
Hauteur de montagemax. 2500
Degré de protectionIP52
RaccordementBornes à vis
Matérial
Boîtieraluminium / ABS
Sortie optiquePC
Masseenv. 770 g
Dimensions
Hauteur42 mm
Profondeur37 mm
Longueur1200 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC002550
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: TOPSCAN2-8-HS-2500-2/L1200/38a

Fonction

Le TopScan2 est un système de détecteur modulaire pouvant être utilisé de façon flexible pour différents besoins relatifs à la surveillance de portes automatiques. Le système peut être monté en vue d'une utilisation statique ou mobile. Il est possible de réduire très simplement la taille du boîtier, et de disposer jusqu'à cinq modules de détecteur côte à côte, en gardant la possibilité de configurer chaque rayon séparément. En ce qui concerne les modes de fonctionnement, vous aurez le choix entre la suppression de l'arrière-plan et l'évaluation de l'arrière-plan. Les modes de commutation basés sur la lumière ou l'obscurité, le champ de détection et l'alignement des bords de fermeture peuvent également être ajustés. Ces fonctionnalités font du TopScan2 un scanner à infrarouge actif idéal pour une utilisation avec une vaste gamme de systèmes de portes automatiques.

Product Documentation: TOPSCAN2-8-HS-2500-2/L1200/38a

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF357 KB

Design / Simulation: TOPSCAN2-8-HS-2500-2/L1200/38a

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1130 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: TOPSCAN2-8-HS-2500-2/L1200/38a

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
UNECE KBA E110R-047349ALLPDF72 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0420CALLPDF230 KB

Produits associés : TOPSCAN2-8-HS-2500-2/L1200/38a

Accessoires
Pedestal for the sensor module AIR16fa
Flexible metal conduit, Protection against contamination and damagefa
Connecting cable for sensor modules, Length 300 mmfa
End cover for series TopScan-S aluminum profile sectionfa
Polyurethane foam seal for increased degree of protection to IP54, Simple insertion into the TopScan-S profile section behind the capfa
Aluminum profile for TopScan-S Series, Length 1400 mmfa
Profile cover for aluminum profile for TopScan2 Series, Length 1400 mmfa
Weather protection cover for sensing strips, Protection from adverse effects of weather such as rain, snow, etc., Can be cut to the required lengths, Retrofitting possible with already installed sensing stripsfa