Scanner actif à infrarouge TopScan-S-T0V1-MS/L750

TopScan-S-T0V1-MS/L750
  • Capteur de présence embarqué pour portes à vantaux
  • Configurable pour différentes largeurs de vantaux de portes
  • Cat. 2 certifié selon DIN 18650/EN 16005
  • Conception modulaire avec modules maître/esclave
  • Fonction fiable même pour les sols de configuration complexe
  • Plage de détection réglable individuellement par rayon/module
  • Réglage facile de l'émetteur pour montage côté paumelle/côté opposé paumelle
  • Version à faisceau double

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  TopScan-S-T0V1-MS/L750

Description produit
Barrière optoélectronique immatérielle à faisceau simple ou multiple pour protection individuelle conformément à DIN 18650/EN16005
Caractéristiques générales
Domaine de détection min.0 ... 1500 mm
Domaine de détection max.0 ... 2500 mm
Cible de référenceDegré minimum de réflexion du sol : 6 %
Degré minimum de réflexion sur les objets détectés : 0 %
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée 875 nm
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 2 % pour un domaine de détection 2000 mm
Nombre de faisceaux2 (nombre de modules de détection AIR incorporés)
Mode de fonctionnementanalyse de l'arrière-plan
Diamètre de la tache lumineuse1,1 cm x 8,3 cm pour un domaine de détection 2000 mm
RésolutionObjet de référence CA DIN 186850-1/EN 16005 à tous les endroits concernés
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 1
Niveaux de performance (PL)PL c
catégorie2
MTTFd880 a par module
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)90 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED rouge/verte
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection ; Réglage pour le contrôle des arêtes gauche/droite
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V CC +/- 20 %
Consommation à vide140 mA
Entrée
Entrée testactif pour U = -3 V C.C. ... +1 V C.C. désactivée pour U = +4 V C.C. ... 30 V C.C.
Sortie
Mode de commutationrelais tombé pour objet à l'intérieur du domaine de détection
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutation5 V ... 30 V C.A./C.C.
Courant de commutationmax. 300 mA
Temps d'action≤ 70 ms
Conformité
sécurité fonctionnelleISO 13849-1
Norme produitEN 12978 ; EN 16005 ; DIN 18650
Agréments et certificats
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
agrément TÜVTÜV NORD
Conditions environnantes
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Humidité rel. de l'airHumidité à 20 °C : < 90 %
Humidité à 60 °C : < 50 %
Caractéristiques mécaniques
Longueur du boîtier L750 mm
Hauteur de montagemax. 2500 mm
Degré de protectionIP52 , IP54 en option (avec joint spécial)
RaccordementBornes à vis ; Section de câble 0,3 mm2 ... 1,3 mm2 (AWG26-16), CU monotoron/multitoron
Matérial
Boîtieraluminium / ABS
Sortie optiquePMMA
Dimensions
Hauteur42 mm
Profondeur37 mm
Longueur750 mm
Longueur du câblemax. 30 m
RemarqueFusible de protection de l'appareil ≤ 1 A (retardé) conformément à CEI 60127-2 Sheet 1
Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC002550
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: TopScan-S-T0V1-MS/L750

Fonction

TopScan-S est un détecteur de présence pour les portes à tambour automatiques. Doté de la technologie à infrarouge actif, il fonctionne par analyse de l’arrière-plan et peut être installé pour une utilisation mobile et statique. Grâce à une conception modulaire maître-esclave, les systèmes peuvent être configurés pour différentes largeurs de panneau de porte jusqu'à 1400 mm. Jusqu'à sept faisceaux ajustables individuellement peuvent être utilisés dans un appareil. Cela permet de détecter un objet test sur toute la largeur de la porte. Les détecteurs sont certifiés conformément à la norme DIN 18650/EN 16005 actuelle. Combinés à un contrôleur sûr et adapté, ils répondent à toutes les exigences de tests des dispositifs de protection optoélectroniques actifs (AOPD) de catégorie 2.

Informative Literature: TopScan-S-T0V1-MS/L750

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: TopScan-S-T0V1-MS/L750

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-SALLPDF471 KB
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-SALLPDF264 KB
Manuels
ManuelFRAPDF2057 KB

Design / Simulation: TopScan-S-T0V1-MS/L750

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP797 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: TopScan-S-T0V1-MS/L750

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
/cert/cert0951c.pdf44 780 13 095706ALLPDF109 KB
Europe TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety44 205 13 095705ALLPDF56 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0118EALLPDF165 KB

Produits associés : TopScan-S-T0V1-MS/L750

Accessoires
Weather protection cover for sensing strips, Protection from adverse effects of weather such as rain, snow, etc., Can be cut to the required lengths, Retrofitting possible with already installed sensing stripsfa
Module capteur pour TopScan-S configurable, Module "Slave", Cat. 2 certifié selon DIN 18650/EN 16005, Fonction fiable même pour les sols de configuration complexe, Réglage facile de l'émetteur pour montage côté paumelle/côté opposé paumelle, Fonction: Ouverture et sécurisation, Principe du détecteur: Scanner actif à infrarouge, Tension d'emploi: 24 V CC +/- 20 %fa
Aluminum profile for TopScan-S Series, Length 1400 mmfa
Profile cover for aluminum profile for TopScan-S Series, Length 1400 mmfa
End cover for series TopScan-S aluminum profile sectionfa
Polyurethane foam seal for increased degree of protection to IP54, Simple insertion into the TopScan-S profile section behind the capfa
Bearing block for AIR17-S sensor module for installation in TopScan-S profile sectionfa
Flexible metal conduit, Protection against contamination and damagefa
Adjustment accessories series TopScan-Sfa
Connecting cable for sensor modules, Length 240 mmfa
Module capteur pour TopScan-S configurable, Module "Master", Cat. 2 certifié selon DIN 18650/EN 16005, Fonction fiable même pour les sols de configuration complexe, Réglage facile de l'émetteur pour montage côté paumelle/côté opposé paumelle, Fonction: Ouverture et sécurisation, Principe du détecteur: Scanner actif à infrarouge, Tension d'emploi: 24 V CC +/- 20 %, Sortie signal: sortie relais, 1 contact inverseurfa