Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Barrière optoélectronique immatérielle à faisceau simple ou multiple pour protection individuelle conformément à DIN 18650/EN16005 |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection min. | 0 ... 1500 mm | |
Domaine de détection max. | 0 ... 2500 mm | |
Cible de référence | Degré minimum de réflexion du sol : 6 % Degré minimum de réflexion sur les objets détectés : 0 % |
|
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée 875 nm | |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | < 2 % pour un domaine de détection 2000 mm | |
Nombre de faisceaux | 1 (nombre de modules de détection AIR incorporés) | |
Mode de fonctionnement | analyse de l'arrière-plan | |
Diamètre de la tache lumineuse | 1,1 cm x 8,3 cm pour un domaine de détection 2000 mm | |
Résolution | Objet de référence CA DIN 186850-1/EN 16005 à tous les endroits concernés | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 1 | |
Niveaux de performance (PL) | PL c | |
catégorie | 2 | |
MTTFd | 880 a par module | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 90 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | LED rouge/verte | |
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection ; Réglage pour le contrôle des arêtes gauche/droite | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 24 V CC +/- 20 % | |
Consommation à vide | 75 mA | |
Entrée | ||
Entrée test | actif pour U = -3 V C.C. ... +1 V C.C. désactivée pour U = +4 V C.C. ... 30 V C.C. | |
Sortie | ||
Mode de commutation | relais tombé pour objet à l'intérieur du domaine de détection | |
Sortie signal | sortie relais, 1 contact inverseur | |
Tension de commutation | 5 V ... 30 V C.A./C.C. | |
Courant de commutation | max. 300 mA | |
Temps d'action | ≤ 70 ms | |
Conformité | ||
sécurité fonctionnelle | ISO 13849-1 | |
Norme produit | EN 12978 ; EN 16005 ; DIN 18650 | |
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
agrément TÜV | TÜV NORD | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Humidité rel. de l'air | Humidité à 20 °C : < 90 % Humidité à 60 °C : < 50 % |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Longueur du boîtier L | 900 mm | |
Hauteur de montage | max. 2500 mm | |
Degré de protection | IP52 , IP54 en option (avec joint spécial) | |
Raccordement | Bornes à vis ; Section de câble 0,3 mm2 ... 1,3 mm2 (AWG26-16), CU monotoron/multitoron | |
Matérial | ||
Boîtier | aluminium / ABS | |
Sortie optique | PMMA | |
Dimensions | ||
Hauteur | 42 mm | |
Profondeur | 37 mm | |
Longueur | 900 mm | |
Longueur du câble | max. 30 m | |
Remarque | Fusible de protection de l'appareil ≤ 1 A (retardé) conformément à CEI 60127-2 Sheet 1 Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
TopScan-S est un détecteur de présence pour les portes à tambour automatiques. Doté de la technologie à infrarouge actif, il fonctionne par analyse de l’arrière-plan et peut être installé pour une utilisation mobile et statique. Grâce à une conception modulaire maître-esclave, les systèmes peuvent être configurés pour différentes largeurs de panneau de porte jusqu'à 1400 mm. Jusqu'à sept faisceaux ajustables individuellement peuvent être utilisés dans un appareil. Cela permet de détecter un objet test sur toute la largeur de la porte. Les détecteurs sont certifiés conformément à la norme DIN 18650/EN 16005 actuelle. Combinés à un contrôleur sûr et adapté, ils répondent à toutes les exigences de tests des dispositifs de protection optoélectroniques actifs (AOPD) de catégorie 2.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-S | ALL | 471 KB | |
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-S | ALL | 264 KB | |
Manuels | |||
Manuel | FRA | 2057 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1067 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
/cert/cert0951c.pdf | 44 780 13 095706 | ALL | 109 KB | |
Europe TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety | 44 205 13 095705 | ALL | 56 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0118E | ALL | 165 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|