Non disponible à la vente

Ce produit a été remplacé.Trouver un produit de replacement RAVE-D
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Capteur radar RAVE-D-GB

RAVE-D-GB
  • Degré de protection IP67
  • Détection différenciée personnes/véhicules avec deux sorties relais dédiées
  • Occultation de la circulation transversale et contrôle du sens de rotation
  • Options de réglage simplifiées via la télécommande ou les boutons-poussoirs intégrés
  • Montage mural et au plafond

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RAVE-D-GB

Description produit
Ouvre-porte industriel Premium avec capacité de distinction personnes/véhicules et commandes à distance, plage de détection : 9 m x 6,5 m, hauteur d'installation max. : 7 m, boîtier noir, 2 sorties relais, connexion câblée
Caractéristiques générales
Domaine de détection9 000 x 6 500 mm (p x l) à une hauteur d'installation de 5 000 mm et un angle d'inclinaison de 45°
10 000 x 5 500 mm (p x l) à une hauteur d'installation de 7 000 mm et un angle d'inclinaison de 45°
principe de fonctionnementModule micro-ondes
Vitesse de détectionmin. 0,1 m/s
MarquageCE
Angle du réglage-90 ... 90 ° en 15 ° Etapes
Fréquence de travail24,15 ... 24,25 GHz Bande K
Mode de fonctionnementRadar
Puissance d'émission (PIRE)< 20 dBm
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd620 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED rouge/verte
Eléments de contrôleTouche de programmation pour sélection du mode de service : Reconnaissance de la direction , Déclencheur circulation transversale , Détection de véhicule , Mode de commutation , relais temps de maintien
Eléments de contrôleProgrammation par 2 touches , Ou par télécommande (Accessoire à commander séparément)
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V C.A.
Consommation à vide≤ 50 mA pour 24 V C.C.
Puissance absorbée≤ 1 W
Sortie
Mode de commutationActif/passif
Sortie signal2 sorties relais
Tension de commutationmax. 48 V C.A. / 48 V CC
Courant de commutationmax. 0,5 A C.A. / 1 A CC
Capacité de commutationmax. 24 W / 60 VA
Temps de descente0,5 ... 300 s réglable
Agréments et certificats
Conformité CE2014/53/EU L'utilisation de cet appareil est autorisée dans la totalité des pays de l'Union européenne. Dans les autres pays, il convient de respecter les dispositions nationales correspondantes.
Conditions environnantes
Température de service-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 90 % sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Hauteur de montage2500 ... 7000 mm
Degré de protectionIP67
RaccordementBornes vis enfichable 4 broches et 2 broches , Câble de raccordement de 8 m contenu dans la fourniture
Matérial
BoîtierPolycarbonate (PC) , anthracite
Masse650 g
Dimensionsavec Equerre de fixation : 131 mm x 73 mm x 136 mm
Hauteur73 mm
Largeur131 mm
Profondeur98 mm
Convient pour séries
SérieRAVE

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 8.0EC000138
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: RAVE-D-GB

Fonction

Le RAVE-D est un détecteur radar destiné aux environnements industriels difficiles. Doté d'un boîtier robuste avec indice de protection IP67, cet ouvre-porte est idéal jusqu'à une hauteur de 7 m.

La conception du boîtier permet un gain de temps lors du montage, grâce à des supports muraux et à une plaque de verrouillage permettant d'ajuster le champ de détection.

La détection différenciée des personnes et des véhicules permet une ouverture de porte ciblée. Cette fonction permet d'optimiser les itinéraires de transport et les économies d'énergie.

Informative Literature: RAVE-D-GB

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Product Information - RAVE Radar Motion SensorENGPDF433 KB

Product Documentation: RAVE-D-GB

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Brief Instructions - RAVE-D with RADAR RCFRAPDF235 KB

Design / Simulation: RAVE-D-GB

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5771 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Produits associés : RAVE-D-GB

Accessoires
Adapté à la programmation des détecteurs radars de mouvements des séries RMS-D-RC, RAVE-D et ECHO-D, Réglage pratique et précis des détecteurs avec montage en hauteur, Convient également à la programmation de produits d'autres marques, Fonctionnement unidirectionnel, Tension d'emploi: 2 piles AAA / LR03
fournifa