Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur combiné MotionScan-P

MotionScan-P
  • Détecteur combiné conçu pour protéger les issues de secours et d'urgence
  • Impulsion d'ouverture du radar
  • Mécanisme de sécurité pour bords de fermeture avec cellule en mode de détection directe
  • Mécanisme de sécurité conforme à la norme EN 16005
  • Champ de protection extra-large devant la porte (réglable)
  • Fonction d'apprentissage (porte)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  MotionScan-P

Description produit
Détecteur combiné d'ouverture et de protection
Caractéristiques générales
champ de balayageAIR, réglable , champ complet: 2400 mm x 1000 mm (LxP) pour une hauteur de montage de 2200 mm
champ de détectionCapteur radar 2 500 mm x 4 000 mm (p x l) à une hauteur d'installation de 2 200 mm et un angle d'inclinaison de 45 °
Domaine de détection max.0 ... 3200 mm
Emetteur de lumière3 Série
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
MarquageCE
Angle du réglage-8 ... 4 °
Fréquence de travail24,15 ... 24,25 GHz Bande K , Capteur radar
Puissance d'émission (PIRE)< 20 dBm
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveaux de performance (PL)PL d
catégorie2
MTTFd339,83 a
Couverture du diagnostic (DC)81,52 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED vert/bleu/rouge/orange
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Indication de paramétrageLED clignote en mode de réglage Rapide orange
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi12 ... 24 V CC / 12 ... 24 V C.A. +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Consommation à vide≤ 80 mA pour 24 V DC ≤ 150 mA pour 12 V :
Puissance absorbée2,5 VA
Entrée
Courant de commandepour 24 V C.C. 6 mA
Entrée testactivé avec +UB
Sortie 1
Type de sortieInfrarouge, optocoupleur
Tension de commutation48 V CC
Courant de commutation7,5 mA (charge résistive)
Temps de descente0,5 s
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", programmable
Temps d'action100 ms jusqu'à 200 ms
Sortie 2
Type de sortieRadar
Sortie signalSortie de fréquence
Fréquence initiale100 Hz cycle de service 1:1
Tension de commutation48 V CC
Courant de commutation50 mA (charge résistive)
Temps de descente1,5 s
Temps d'action100 ms jusqu'à 200 ms
Conformité
sécurité fonctionnelleISO 13849-1
Norme produitEN 12978
Agréments et certificats
Conformité CE2014/53/EU L'utilisation de cet appareil est autorisée dans la totalité des pays de l'Union européenne. Dans les autres pays, il convient de respecter les dispositions nationales correspondantes.
Homologation FCCNon - L'utilisation n'est pas autorisée en Amérique du Nord.
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température de service-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 80 %
Caractéristiques mécaniques
Hauteur de montagemax. 3200 mm
Degré de protectionIP54 (en état monté)
RaccordementConnecteur mâle 8 broches , câble de raccordement fourni
Matérial
BoîtierABS
Masseenv. 260 g
Dimensions(I. x H. x P.) 265 mm 60 mm 43 mm
Hauteur60 mm
Largeur265 mm
Profondeur43 mm
RemarqueReportez-vous à la notice d'accompagnement pour savoir comment monter/installer correctement le détecteur.
Informations générales
Volume de livraisondétecteur de proximité , câble , 2 vis , support de montage , Notice
Convient pour séries
SérieMotionScan

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 8.0EC000138
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: MotionScan-P

Fonction

Le détecteur MotionScan deux-en-un (ouverture et sécurisation des portes coulissantes automatiques) permet l'ouverture des portes en temps opportun grâce à son large champ de détection radar. Son large champ de protection infrarouge (réglable) garantit une sécurité maximale. Sa fonction d'apprentissage spéciale permet de définir un champ de protection devant et derrière la porte. Le MotionScan fonctionne de façon fiable sur de nombreux types de sols. Il est incroyablement facile à installer et utiliser grâce à son bouton unique et son affichage LED multicolore.

Produits associés : MotionScan-P

Accessoires
Installation without toolsfa
équerre de fixation, Montage simple et rapide, Matérial: PCfa
Protection from adverse effects of weather such as rain, snow, etc., Installation without toolsfa