Détecteur à boucle LC10-1-D 24 VDC

LC10-1-D 24 VDC
  • Système de capteurs pour la détection de véhicules
  • Interface de contrôle complète pour boucles inductives placées sous une surface
  • Détection sûre en cas de longs temps d'arrêt
  • Différents modes de fonctionnement réglables
  • Fonction booster pour augmenter la sensibilité
  • Fonction de test
  • Version avec voie à une boucle

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  LC10-1-D 24 VDC

Description produit
Système de capteur universel pour la détection de véhicules
Caractéristiques générales
MarquageCE
Mode de fonctionnementSignal d'impulsion et permanent
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd306 a
Durée de mission (TM)20 a
Eléments de visualisation/réglage
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Etat de commutationLED
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V CC ( Pas de connexion électrique )
Ondulation-15 %/+10 %
Puissance absorbée1,6 VA
Temps de calibrage2 s
Inductance de la boucle100 ... 1000 µH
Frequency de la boucle20 ... 120 kHz
Entrée
Nombre de voies1
Sortie
Type de sortierelais
Tension de commutation250 V C.A.
Courant de commutation6 A
Durée de l'impulsionDurée ou 800 ms impulsion
Temps d'action100 ms
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP30
Raccordementsocle débrochable ; 11 broches blocs de jonction ≤ 1,5 mm2
Dimensions
Hauteur75 mm
Largeur37,5 mm
Profondeur71 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280490
ECLASS 10.0.127280490
ECLASS 9.027280490
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127281001
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC001442
UNSPSC 12.146161510

Details: LC10-1-D 24 VDC

Fonction

Les boucles inductives installées sous la surface et les détecteurs à boucle forment un système de capteurs universel pour la détection de véhicules. Les véhicules qui entrent dans la boucle inductive changent la fréquence de résonance. Le microprocesseur du détecteur à boucle mesure et analyse ce changement de fréquence. L'analyse est adaptée automatiquement et régulièrement à la boucle correspondante afin de compenser toute modification de l'inductance pouvant être causée par la température, l'humidité ou l'ancienneté des composants.

Informative Literature: LC10-1-D 24 VDC

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Product Overview for automated accessesENGPDF10546 KB

Product Documentation: LC10-1-D 24 VDC

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF307 KB
Manuels
Manual Laying loops for loop detector LC10-1 und LC10-2ENGPDF1994 KB

Design / Simulation: LC10-1-D 24 VDC

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP263 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: LC10-1-D 24 VDC

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1828AALLPDF266 KB