Détecteur opto-électronique de surface FLT-8-H-2800-50/120a

FLT-8-H-2800-50/120a
  • Scanner de zone à grande plage de détection pour la détection des personnes et des objets
  • Elimination de l'arrière-plan
  • Ignore les objets situés en dehors des zones sélectionnées
  • Version avec zone de détection 50 mm x 500 mm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  FLT-8-H-2800-50/120a

Description produit
Scanner de zone à grande plage de détection pour la détection des personnes et des objets
Caractéristiques générales
champ de balayage50 mm x 500 mm pour un domaine de détection 2000 mm
Domaine de détection min.100 ... 1200 mm
Domaine de détection max.100 ... 2800 mm
Emetteur de lumière3 x IRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Projection tache lumineuse43 mm x 43 mm pour 2000 mm
MarquageCE
Mode de fonctionnementélimination de l'arrière-plan
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd470 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED rouge
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi15 ... 48 V CC
Consommation à vide100 mA
Puissance absorbée2,5 W
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal2 PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits, collecteurs ouverts
Tension de commutation48 V CC
Courant de commutation200 mA
Temps d'action100 ms
Temps de descente200 ms
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Norme produitIEC 60947-5-2
Emission d'interférenceEN 61000-6-3
NormesEN 61000-6-2 sans EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Hauteur de montagemax. 2800 mm
Degré de protectionIP65
RaccordementConnecteur, connecteur série 581, 5 broches
Matérial
BoîtierMakrolon GV30 noir
Sortie optiquevitre rouge
Masse320 g
Dimensions
Hauteur64 mm
Largeur150 mm
Profondeur52 mm
Informations générales
Volume de livraison2 m câble de raccordement

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC002550
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: FLT-8-H-2800-50/120a

Fonction

Les détecteurs de zone à lumière infrarouge actifs de la série FLT-8 détectent les personnes et les objets situés dans un champ de détection défini, quel que soit l'arrière-plan et leur déplacement. Les détecteurs génèrent un champ de détection spatial clairement défini, qui peut être réglé mécaniquement. Ce champ de détection est composé de trois ou quatre faisceaux lumineux individuels.

Informative Literature: FLT-8-H-2800-50/120a

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: FLT-8-H-2800-50/120a

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF736 KB

Design / Simulation: FLT-8-H-2800-50/120a

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP92 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: FLT-8-H-2800-50/120a

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1138CALLPDF307 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5587ALLPDF227 KB

Produits associés : FLT-8-H-2800-50/120a

Accessoires
Mounting plate for FLT-8 series sensorsfa