Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système de capteur universel pour la détection de véhicules |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Marquage | CE | |
Mode de fonctionnement | Signal d'impulsion et permanent | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 306 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Etat de commutation | LED | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 24 V C.A. ( isolée galvaniquement provenant de la boucle ) | |
Ondulation | -15 %/+10 % | |
Puissance absorbée | 1,6 VA | |
Temps de calibrage | 2 s | |
Inductance de la boucle | 100 ... 1000 µH | |
Frequency de la boucle | 20 ... 120 kHz | |
Entrée | ||
Nombre de voies | 1 | |
Sortie | ||
Type de sortie | relais | |
Tension de commutation | 250 V C.A. | |
Courant de commutation | 6 A | |
Durée de l'impulsion | Durée ou 800 ms impulsion | |
Temps d'action | 100 ms | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP30 | |
Raccordement | socle débrochable ; 11 broches blocs de jonction ≤ 1,5 mm2 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 75 mm | |
Largeur | 37,5 mm | |
Profondeur | 71 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280490 |
ECLASS 10.0.1 | 27280490 |
ECLASS 9.0 | 27280490 |
ECLASS 8.0 | 27280490 |
ECLASS 5.1 | 27281001 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC001442 |
UNSPSC 12.1 | 46161510 |
Les boucles inductives installées sous la surface et les détecteurs à boucle forment un système de capteurs universel pour la détection de véhicules. Les véhicules qui entrent dans la boucle inductive changent la fréquence de résonance. Le microprocesseur du détecteur à boucle mesure et analyse ce changement de fréquence. L'analyse est adaptée automatiquement et régulièrement à la boucle correspondante afin de compenser toute modification de l'inductance pouvant être causée par la température, l'humidité ou l'ancienneté des composants.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Product Overview for automated accesses | ENG | 10546 KB |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 307 KB | |
Manuels | |||
Manual Laying loops for loop detector LC10-1 und LC10-2 | ENG | 1994 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 263 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1828A | ALL | 266 KB |