Rail d’alimentation -Rail DIN

Le rail d’alimentation UPR-** se compose d’un rail DIN de 35 mm doté de conducteurs plaqués or. Les connecteurs intégrés au niveau de la base des modules -plaqués or égalements- s'encliquettent tout simplement sur le rail d’alimentation.

Cette technique permet de se soustraire au fastidieux câblage "point à point".

D'autre part un conducteur dédié permet d'utiliser le signal du message collectif d’erreur qui signale qu'au moins un module présent sur le rail est en défaut.

Les rails d’alimentation sont disponibles sous deux versions :

  • 3 conducteurs (UPR-03) assurant l’alimentation (24VCC) et la transmission du message collectif d’erreur
  • 5 conducteurs (UPR-05) dont 2 destinés à l’alimentation et 3 consacrés à l’échange de données en mode série


Modules d’alimentation

Les modules d’alimentation électrique assurent la liaison entre le rail d’alimentation et la source électrique externe 24 V. Une alimentation électrique redondante avec deux modules d’alimentation garantit un degré de sécurité élevé. Si un fusible se déconnecte dans un module, le second module continue d’alimenter le rail d’alimentation en énergie. Un contact d’alarme situé à l’intérieur de l’unité signale une perte de puissance ou bien le message d’erreur collectif généré par les modules d’E/S individuels.


Alimentations pour le système K (24VCC)

Pepperl+Fuchs propose des alimentations 120/240 VCA / 24 V CC sous 4 A ou 500 mA.

Ces unités peuvent réaliser une connexion directe avec le rail d’alimentation UPR-** et permettent d'éviter l'utilisation de modules de distribution d’alimentation. Elles ajoutent de la flexibilité à votre installation et optimisent les options de distribution électrique pour le système K.


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.