Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Rail d'alimentation universel avec capuchons d'extrémité et couvercle, 5 conducteurs, longueur : 2 m |
Caractéristiques électriques | ||
---|---|---|
Tension assignée | 24 V CC | |
Courant assigné | 4 A | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Raccordement | Cinq conducteurs | |
Alimentation | 2 Conducteurs | |
sortie de panne | 1 Conducteurs | |
bus | 2 Conducteurs | |
Dimensions | 35 x 15 x 2000 mm | |
Hauteur | 15 mm | |
Largeur | 35 mm | |
Longueur | 2000 mm | |
Informations générales | ||
Volume de livraison | - rail de montage DIN UPR-MR - pièce d'insertion UPR-INS-05 - couvercle UPR-COVER - Embout UPR-E |
|
Accessoires | ||
Accessoires en option | - capuchon d'extrémité UPR-E - entretoise d'isolation UPR-I - rail de montage DIN UPR-MR - pièce d'insertion UPR-INS-05 - couvercle UPR-COVER |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Le rail d'alimentation se compose d'un rail DIN de montage UPR-MR et d'une pièce d'insertion UPR-INS-05.
Le composant présente deux conducteurs pour l'alimentation, un conducteur pour le signal de message collectif d'erreur et deux conducteurs pour les connexions de bus.
Il réduit les coûts de maintenance et de câblage car il n'est plus nécessaire d'enchaîner les fils. Il simplifie également toute extension ; il vous suffit d'encliqueter le nouvel isolant lorsque vous êtes prêt à étendre un système.
Il est fourni en segments de 2 mètres mais peut être découpé à n'importe quelle longueur.
Le rail d'alimentation est fourni avec deux embouts UPR-E et un couvercle UPR-COVER. Tous les composants du rail d'alimentation peuvent être commandés séparément.
Le composant peut être monté dans la Zone 2, avec les modules du système K.
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 119 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2050 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4096A | ALL | 99 KB |