Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Rail d'alimentation universel UPR-05-S

UPR-05-S
  • Rail DIN de montage de 35 mm avec pièce d'insertion à 5 conducteurs
  • Fournit une tension d'alimentation en CC ainsi qu'une connexion de bus à l'ensemble des modules du système K
  • Longueur standard de 0,8 m (2,6 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé
  • Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modules

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UPR-05-S

Description produit
Rail d'alimentation universel avec capuchons d'extrémité et couvercle, 5 conducteurs, longueur : 0,8 m
Caractéristiques électriques
Tension assignée24 V CC
Courant assigné4 A
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
RaccordementCinq conducteurs
Alimentation2 Conducteurs
sortie de panne1 Conducteurs
bus2 Conducteurs
Dimensions35 x 15 x 800 mm (1,4 x 0,6 x 31,5 po)
Hauteur15 mm
Largeur35 mm
Longueur800 mm
Informations générales
Volume de livraison- rail de montage DIN UPR-MR
- pièce d'insertion UPR-INS-05
- couvercle UPR-COVER
- Embout UPR-E
Accessoires
Accessoires en option- capuchon d'extrémité UPR-E
- entretoise d'isolation UPR-I
- rail de montage DIN UPR-MR
- pièce d'insertion UPR-INS-05
- couvercle UPR-COVER

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC002542
UNSPSC 12.139121004

Details: UPR-05-S

Fonction

Le rail d'alimentation se compose d'un rail DIN de montage UPR-MR et d'une pièce d'insertion UPR-INS-05.

Le composant présente deux conducteurs pour l'alimentation, un conducteur pour le signal de message collectif d'erreur et deux conducteurs pour les connexions de bus.

Il réduit les coûts de maintenance et de câblage car il n'est plus nécessaire d'enchaîner les fils. Il simplifie également toute extension ; il vous suffit d'encliqueter le nouvel isolant lorsque vous êtes prêt à étendre un système.

Il est fourni en segments de 0,8 mètre mais peut être découpé à n'importe quelle longueur.

Le rail d'alimentation est fourni avec deux embouts UPR-E et un couvercle UPR-COVER. Tous les composants du rail d'alimentation peuvent être commandés séparément.

Le composant peut être monté dans la Zone 2, avec les modules du système K.

Product Documentation: UPR-05-S

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: UPR-05-S

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP119 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2050 KB

Agréments: UPR-05-S

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4096AALLPDF99 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.