Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Rail profilé K-DUCT-GY-UPR-05

K-DUCT-GY-UPR-05
  • Réseau de câbles avec rail d'alimentation UPR-05 intégré
  • Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande
  • Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire
  • Fournit une tension d'alimentation en CC ainsi qu'une connexion de bus à l'ensemble des modules du système K
  • Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé
  • Avec capuchons d'extrémité UPR-E, couvercle et aides au montage

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  K-DUCT-GY-UPR-05

Description produit
Rail profilé avec UPR-05-* insert, 5 conducteurs, peigne de câbles côté terrain gris
Caractéristiques mécaniques
RaccordementCinq conducteurs
Côté terrainpeigne de câbles , gris
Côté commandepeigne de câbles , gris
Alimentation2 Conducteurs
sortie de panne1 Conducteurs
bus2 Conducteurs
Matérialrail profilé : aluminium
peigne de câbles : plastique
Masseenv. 7,3 kg
Dimensions130 x 115,8 x 1800 mm (5 x 4,56 x 71 in)
Hauteur115,8 mm
Largeur130 mm
Longueur1800 mm
Accessoires
Désignationaccessoires fournis :
- capuchons d'extrémité UPR-E
- couvercle
- aides au montage (écrous de glissement et freins d'écrous de glissement)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.132101514

Details: K-DUCT-GY-UPR-05

Fonction

Le rail profilé peut être utilisé pour permettre un montage compact des modules d'interface et accueillir le câblage associé. Les câbles de système et de terrain peuvent être aisément installés dans les conduits intégrés du rail profilé. Ainsi, aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire.

Chaque module est alimenté de préférence via le rail d'alimentation UPR-05 intégré au système. De plus, le rail d'alimentation UPR-05 dispose d'un fil pour le signal de message collectif d'erreur et de deux fils pour les connexions de bus.

Le compartiment de connexion segmenté asymétrique peut être remplacé suivant l'espace requis. Il suffit pour cela de tourner le rail profilé. Notez qu'il faut également faire pivoter l'élément de rail d'alimentation.

Le rail profilé peut être monté dans la zone 2, avec les modules du système K.

Produits associés : K-DUCT-GY-UPR-05

Eléments du système adaptés

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Utilisé pour une configuration redondante, Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa
Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LED, Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanéepa
Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Utilisé pour une configuration redondante, Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LED, Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanéepa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.