Barrière support KFD0-LGH

KFD0-LGH
  • Module de support du système K
  • Boîtier de largeur 20 mm
  • Brassage pour les circuits côté terrain et côté commande
  • Configurable à l'aide de cavaliers enfichables

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD0-LGH

Description produit
Barrière support pour modules KF
Caractéristiques électriques
Tension assignée≤ 50 V
Courant assigné≤ 2 A
Indicateurs/réglages
Configurationvia cavaliers de câblage internes
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité
Degré de protectionIEC 60529
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 120 g
Dimensions20 x 93 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1
Hauteur93 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
CertificatPF 08 CERT 1214 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD0-LGH

Fonction

L'appareil est utilisé dans les câbles de distribution. L'appareil améliore l'accessibilité et la compacité au sein d'une armoire électrique.

Différentes configurations sont possibles à l'aide de cavaliers de câblage. Les cavaliers de câblage sont intégrés à l'appareil. Pour configurer l'appareil, vous devez l'ouvrir.

Product Documentation: KFD0-LGH

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Operating instructions Place Holder Barriers K-SystemENGPDF59 KB

Design / Simulation: KFD0-LGH

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1854 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: KFD0-LGH

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3PF 08 CERT 1214 XALLPDF208 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0031CALLPDF52 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.