Barrière support KFD0-LGH-Y34868

KFD0-LGH-Y34868
  • Module de support du système K
  • Boîtier de largeur 20 mm
  • Brassage pour les circuits côté terrain et côté commande
  • Pas de fonction électrique : boîtier vide

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD0-LGH-Y34868

Description produit
Barrière support pour modules KF
Caractéristiques électriques
Tension assignée≤ 50 V
Courant assigné≤ 2 A
Indicateurs/réglages
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité
Degré de protectionIEC 60529
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Raccordementsans terminaux
Masseenv. 100 g
Dimensions20 x 93 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1
Hauteur93 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD0-LGH-Y34868

Fonction

L'appareil est un boîtier vide permettant de remplir un espace non utilisé du rail DIN de montage ou du rail d'alimentation.

Product Documentation: KFD0-LGH-Y34868

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Operating instructions Place Holder Barriers K-SystemENGPDF59 KB

Design / Simulation: KFD0-LGH-Y34868

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP105 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.