Feuille collante KF-SEAL

KF-SEAL
  • Autocollant Scotchmark de sécurité amovible 3812, blanc, mat
  • Rectangulaire, 16 mm x 13 mm
  • Pour la signalisation de commutateurs et prises de programmation en face avant ainsi que des potentiomètres, conçus pour s'adapter au système K
  • Unité d'emballage : 20 pièces

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KF-SEAL

Description produit
Feuille collante
Caractéristiques mécaniques
Dimensions16 x 13 mm (0,63 x 0,5 po)
Informations générales
Unité d'emballage20 pièce(s)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139131505

Details: KF-SEAL

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.