In questa sezione vengono esaminate le domande frequenti sull'utilizzo dei sensori capacitivi.
I sensori capacitivi offrono molti vantaggi rispetto agli interruttori meccanici tradizionali.
Confronto tra sensore capacitivo e interruttore di finecorsa meccanico
Confronto | Sensori capacitivi | Interruttore (di finecorsa) meccanico |
---|---|---|
Funzionamento: | ||
Elaborazione rapida del segnale | I segnali elettrici di uscita possono essere sottoposti a ulteriore elaborazione direttamente in circuiti elettronici. | Emette un segnale meccanico che viene poi trasmesso elettricamente, idraulicamente, pneumaticamente o meccanicamente, secondo necessità. |
Rilevazione senza contatto | Funzionamento senza contatto con gli oggetti da misurare. | Funzionamento possibile solo con contatto meccanico: gli oggetti da misurare possono essere manipolati o ostruiti. |
Rilevazione rapida | Rilevazione rapida e quindi tempi di risposta e commutazione brevi, cioè sono possibili frequenze di commutazione elevate. | La sequenza meccanica richiede tempo e imposta limiti stretti sulla frequenza di commutazione massima. |
Funzionamento esente da manutenzione | Non ci sono contatti in movimento che possono essere contaminati o usurati. | I contatti meccanici possono contaminarsi e usurarsi nel tempo. Le resistenze di transizione del contatto possono cambiare in modo imprevedibile. |
Generazione affidabile del segnale | L'uscita elettronica impedisce il rimbalzo del contatto. | Il rimbalzo del contatto può verificarsi all'uscita del segnale. Come risultato, un contatto meccanico può fornire impulsi di commutazione multipli per evento di commutazione. |
Basso consumo energetico | Sono inoltre possibili correnti di commutazione molto ridotte. | La resistenza di contatto e il rischio di ossidazione della superficie di contatto rendono necessaria una certa corrente minima. |
Configurazione: | ||
Integrazione semplice in un'applicazione | Non è necessario alcun calcolo della curva di avviamento. | È necessario calcolare l'angolo di avviamento e il percorso di avviamento. A seconda della direzione di azionamento, sono necessarie diverse versioni meccaniche della leva dell'interruttore. |
Ciclo di vita: | ||
Funzionamento senza usura | La resistenza all'usura significa che i punti di commutazione rimangono stabili nel tempo. Il numero di cicli di commutazione non influisce quindi sul ciclo di vita del sensore. | Le parti meccanicamente mobili dell'interruttore sono soggette a usura e comportano errori di commutazione. Ciò significa che la velocità di commutazione limita il ciclo di vita dell'interruttore. |
Applicazioni possibili: | ||
Applicazioni con spazio ridotto | Sono possibili design estremamente compatti. | Esistono limiti strutturali per l'implementazione di design compatti. |
Design standard, design speciali secondo necessità | Un design disponibile per l'utilizzo in applicazioni diverse che richiedono movimenti diversi. Sono disponibili numerosi design di sensore. | Diverse applicazioni richiedono design completamente diversi o vari elementi di rilevamento (rulli, punterie, leve, ecc.). |
Controllare tutte le impostazioni, le proprietà e le distanze relative al sensore e al target. In particolare ...
Proprietà del sensore
Target
Controllare il sensore e le condizioni ambientali per verificare la presenza di eventuali interferenze.
In particolare ...
Proprietà del sensore
Influssi elettromagnetici
Influssi ambientali
Purtroppo non possiamo dare una risposta definitiva a questa domanda. Motivo …
Questo perché la composizione dei detergenti, dei liquidi di raffreddamento e dei lubrificanti, ovvero la formulazione, è nota solo al rispettivo produttore. Gli oli lubrificanti contengono solitamente additivi che, anche in piccole quantità, possono modificare il comportamento chimico dell'olio lubrificante. Anche se il materiale dell'alloggiamento del sensore specificato nei dati tecnici promette di essere resistente all'olio, gli additivi possono rendere il lubrificante aggressivo nel suo complesso.
È quindi essenziale eseguire i propri test per verificare la compatibilità chimica. Si noti che il produttore di un detergente, di un liquido di raffreddamento o di un lubrificante può cambiare la formulazione senza preavviso. Ciò può causare l'improvvisa inadeguatezza funzionale di una combinazione di materiali che ha funzionato per un lungo periodo.
La nuova Direttiva 2014/34/UE fornisce informazioni chiare al riguardo ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, e stabilisce che gli esami CE di tipo certificato rilasciati ai sensi della Direttiva 94/9/UE restano validi.
Citazione 2014/34/UE
articolo 41 disposizioni transitorie
(1) Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di prodotti disciplinati dalla Direttiva 94/9/CE e a essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016.
(2) I certificati di conformità rilasciati a norma della Direttiva 94/9/CE restano validi ai fini della presente Direttiva.
I sensori capacitivi conformi a NAMUR di Pepperl+Fuchs sono adatti per l'utilizzo in Classe I - III, Divisione 1; vedere le informazioni nel controllo del disegno tecnico, che può essere scaricato dal sito Web di Pepperl+Fuchs.
Conoscenze di base ...
NEC 500 è una combinazione della denominazione dell'unico standard legalmente vincolante per le apparecchiature elettriche negli Stati Uniti (NEC) e di un suo articolo (500). L'abbreviazione "NEC" significa National Electrical Code ed è considerata legge negli Stati Uniti come NFPA 70 (National Fire Protection Association No. 70). L'articolo 500 di questo codice descrive la classificazione delle aree pericolose in base alle Classi e alle Divisioni negli Stati Uniti. Analogamente alla classificazione delle zone secondo la Direttiva 2014/34/UE in Europa, gli impianti sono suddivisi in diverse aree (Classi e Divisioni) in base alla durata e alla frequenza del verificarsi di un'atmosfera potenzialmente esplosiva pericolosa.
I vari tipi di collegamento possono essere rapidamente identificati facendo riferimento al codice prodotto.
Tipo di collegamento | Identificazione del sensore (vedere codice prodotto) |
---|---|
Cavo fisso | Sensore senza identificatore di collegamento alla fine dell'ordine di acquisto. |
Connettore | Uno dei seguenti identificatori di connettore alla fine dell'ordine di acquisto: "V1", "V3", "V5", "V13", "V16", "V18." |