Ambient Conditions


Particularities of ambient conditions must be considered so that sensors can meet the requirements placed on them. For special ambient condition requirements, in most cases there are suitable sensor versions that can be used effectively.


Temperatura ambiente

La temperatura ambiente consentita è il campo di temperatura in cui un sensore induttivo funziona correttamente. Quanto segue si applica ai sensori standard di Pepperl+Fuchs:

  • Temperatura ambiente: -25 °C ... +70 °C o 248 K … 343 K
  • Temperatura di stoccaggio: -40 °C ... +85 °C o 233 K … 358 K

Per forme speciali:
-25 °C ... +100 °C o 248 K ... 373 K
-40 °C ... +150 °C o 233 K ... 423 K
0 °C ... +200 °C o 273 K ... 473 K
0 °C ... +250 °C o 273 K ... 523 K


Resistenza agli urti e alle vibrazioni

I sensori capacitivi sono sottoposti a test completi per i loro requisiti di resistenza agli urti e alle vibrazioni. La prova di resistenza agli urti viene eseguita in conformità alla norma IEC 60068-2-27. La prova di resistenza alle vibrazioni viene eseguita in conformità alla norma IEC 60068-2-6.


Gradi di protezione

A seconda dei requisiti, i sensori capacitivi sono protetti in conformità a IP65, IP67 o IP68 (EN 60529). Le versioni con grado di protezione IP69K sono disponibili per l'utilizzo in ambienti industriali particolarmente difficili.


e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.