I sensori a 3 fili sono sourcing, tipo "PNP", o sinking, tipo "NPN", con collegamenti separati per l'alimentatore e per l'uscita. Questi sensori sono protetti da sovraccarico, cortocircuito e inversione di polarità. La corrente residua è trascurabile. Per il tipo di sensore PNP, il carico è collegato tra l'uscita e 0 V. Per il tipo di sensore NPN, il carico è collegato tra l'uscita e +UB .
NPN | PNP |
---|---|
|
|
Depending on the type of output-stage transistor used, sinking output stages are often referred to as NPN output stages. Sourcing end stages are referred to as PNP output stages.
Sensor Connection—Example
A special type of switching 3-wire sensor is the sensor with a digital current output. In its standard version, the 3-wire sensor represents the switch state by the voltage level at the switching output. The special type with digital current output sees the sensor represent the switch state by an applied current. The output thus acts as a current source. When not switched on, the switching output drives an applied current of approximately 5 mA through the connected load. When switched on, this current increases to approximately 10 mA.
A lower sensitivity to external electromagnetic interference is typical and considered a benefit of this output type. Another benefit is the diagnostic capability. Lead breakages and lead short circuits can be detected and evaluated.
The connection of a sensor with a digital current output is the same as for a sensor with PNP and normally-open output. The load is between the output connection and the ground potential.
I sensori con uscita push-pull combinano le caratteristiche di un'uscita PNP e di un'uscita NPN. Questi sensori corrispondono al tipo di sensore E (3 fili), in cui l'uscita di commutazione è dotata di un PNP e di un transistor NPN. Ciò consente di collegare il carico tra il cavo di uscita e +UB o -UB .
I sensori con uscita push-pull vengono utilizzati da Pepperl+Fuchs nelle seguenti tecnologie:
Questi sensori sono solitamente contrassegnati con quanto segue nel terzo blocco dell'ordine di acquisto Pepperl+Fuchs:
–E
–EI = tipo speciale con uscita di corrente digitale
–EP = sensori con uscita push-pull
I sensori di tipo –E sono disponibili nelle seguenti funzioni degli elementi di commutazione: