Metodi di collegamento


I sensori capacitivi possono essere integrati elettricamente nei sistemi in vari modi. Le varie versioni di sensori con cavi fissi con o senza spine o con connettori a spina sono disponibili come standard in vari design.


Scomparto terminale

Sensori di questo tipo presentano un'area apposita nella custodia del sensore per l'interconnessione elettrica del sensore all'impianto. Lo scomparto terminale consente agli utenti di selezionare liberamente il cavo di collegamento. Ciò è particolarmente vantaggioso in applicazioni che comportano resistenza ai raggi UV o resistenza agli agenti chimici. Inoltre, gli utilizzatori non sono vincolati a cavi di lunghezza fissa e lo scomparto terminale offre una maggiore protezione anti-manomissione rispetto alle versioni con connettori.

I sensori capacitivi Pepperl+Fuchs con scomparti terminali possono contenere la designazione tipo "KK" nella seconda posizione del codice prodotto.

Cavo fisso con o senza connettore

I sensori di questo tipo hanno un cavo fisso pre-assemblabile o un cavo fisso con un tipico connettore per l'automazione industriale. I sensori con cavo fisso sono opzioni convenienti, poiché non richiedono un cavo femmina a terminazione singola aggiuntiva e mantengono il numero di punti di collegamento al minimo. Il collegamento a connettori speciali è possibile a seconda dei requisiti di applicazione (ad esempio, settore automobilistico).

I sensori con cavi fissi e un connettore hanno informazioni sulla lunghezza cavo e sul tipo di connettore incluso alla fine del loro codice prodotto, ad es.: CBN10-F46-E2-0,1M-V1, CBN10-F64-E2-0,3M-V1, ecc.

Versioni elettriche ed esempi di commutazione tipici

La tabella seguente fornisce una panoramica dei sensori capacitivi comuni per quanto riguarda la versione elettrica, il tipo di sensore, gli esempi di commutazione e i dati tipici.


Serie base 10 V … 30 V, 100 mA
Serie standard 10 V … 60 V, 200 mA
Tipo di sensore
  • A 3 fili
  • E/E0, E1, E2, E3, E5, E8
  • A prova di cortocircuito
  • Protezione da inversione di polarità
Schema elettrico in conformità a EN 60947-5-2

Contatto NC e contatto NA

Esempio: Contatto NA E/E0

Schema elettrico di base
Dati tipici
  • Caduta di tensione 2,5 V
  • Corrente residua 0,3 mA (di solito solo pochi µA)
  • Corrente di esercizio, 0 mA ... 200 mA
  • Corrente in assenza di carico 20 mA

 

Tipo di sensore
  • A 4 fili
  • A, A2
  • A prova di cortocircuito
  • Protezione da inversione di polarità
Schema elettrico in conformità a EN 60947-5-2

Contatto NC e contatto NA

Esempio: Contatto NC e contatto NA A2

Dati tipici
  • Caduta di tensione 2,5 V
  • Corrente residua 0,3 mA (di solito solo pochi µA)
  • Corrente di esercizio, 0 mA ... 200 mA
  • Corrente in assenza di carico 20 mA

 

Tensione in corrente alternata, 20 V ... 250 V
Tipo di sensoreWS, WÖ, W, W4
Schema elettrico in conformità a EN 60947-5-2

Contatto NC e contatto NA

Esempio: Contatto NC WÖ/UÖ

Dati tipici
  • Caduta di tensione "ON": 6 V
  • Corrente residua 1 mA
  • Corrente di esercizio, 5 mA ... 500 mA

 

Tensione in corrente continua, 8 V CC
Tipo di sensore
  • NAMUR, N, 1N, SN, S1N
  • EN  60947-5-6
Schema elettrico in conformità a EN 60947-5-2

Contatto NC o contatto NA

Esempio: Contatto NC N/N0 o SN

Dati tipici
  • Tensione nominale 8 V
  • Corrente di uscita: 
    < 1 mA azionato

    > 3 mA non azionato

 


Tipi di sensore: Colori dei fili e assegnazione delle spine secondo EN 60947-5-2

Di seguito è riportata una panoramica dell'assegnazione dei pin e dei colori dei fili dei sensori capacitivi.

I numeri della piedinatura corrispondono alla numerazione dei pin sulle spine del connettore. Ciò non si applica ai sensori di prossimità per CA e a quelli con spine da 8 mm con tre pin.

Gli interruttori senza isolamento protettivo richiedono un terminale conduttore di protezione per tensioni superiori a 50 V CA e 120 V CC.

 

3 collegamenti CC—Rispettare la polarità
FunzioneContatto NA
Collegamento/colori dei fili+ | - | uscita
Marrone (BN) | Blu (BU) | Nero (BK) 
Piedinatura1 | 3 | 4 
V1 connettore a spina

 

FunzioneContatto NC
Collegamento/colori dei fili

+ | - | uscita
Marrone (BN) | Blu (BU) | Nero (BK) 

Piedinatura1 | 3 | 2
V1 connettore a spina
V3 connettore a spina

 

4 collegamenti CC—Rispettare la polarità
FunzioneContatto sostitutivo (aprire/chiudere)
Collegamento/colori dei fili
+ | - | Uscita contatto NA | Uscita contatto NC
Marrone (BN) | Blu (BU) | Nero (BK) | Bianco (WH)
Piedinatura1 | 3 | 4 | 2
V1 connettore a spina

 

2 collegamenti CC e NAMUR—Rispettare la polarità
Funzione
Contatto NA e contatto NC
Collegamento/colori dei fili
Canale 1+ | Canale 1- | Canale 2+ | Canale 2- | Valvola + | Valvola -
Marrone (BN) | Blu (BU) | Bianco (WH) | Nero (BK) | Rosso (RD) | Giallo (YE)
Piedinatura1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6
V1 connettore a spina

 


e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.