Fisicamente, i circuiti di base di un sensore possono essere costruiti fondamentalmente con due, tre o quattro fili. Vi sono alcune informazioni di base da prendere in considerazione quando si collegano questi sensori.
I sensori capacitivi possono essere collegati in parallelo ad altri interruttori meccanici o elettronici. È necessario rispettare quanto segue.
Sensori a 3 fili
In linea di principio, i sensori capacitivi in tecnologia a 3 fili possono essere collegati in parallelo a interruttori meccanici o altre uscite del sensore. Un'eccezione è rappresentata dai sensori con uscita push-pull. Questo tipo di sensore non può essere collegato in parallelo, né a sensori né a interruttori meccanici.
Sensori a 2 fili
Se più sensori a 2 fili sono collegati in parallelo, la somma di tutte le correnti residue passa attraverso il carico e può impedire lo spegnimento del carico. Ciò limita il numero massimo di sensori capacitivi collegati in parallelo in tecnologia a 2 fili.
Quando i sensori a 2 fili sono collegati in parallelo a interruttori meccanici, il carico può disattivarsi per un breve periodo di tempo.
Sensori a 3 fili
A causa del ritardo temporale prima della disponibilità dei singoli sensori, il tempo di reazione aumenta quando i sensori a 3 fili sono collegati in serie. Inoltre, la tensione di alimentazione dei sensori a valle è sempre inferiore a causa della caduta di tensione agli stadi di uscita del sensore quando i sensori a 3 fili sono collegati in serie. Il collegamento in serie di un singolo sensore a 3 fili a uno o più contatti meccanici non è critico.
Nota
In genere si consiglia di non collegare in serie i sensori capacitivi. L'interconnessione di più sensori tramite moduli logici è preferibile in termini di comportamento prevedibile e di funzione affidabile.
2-wire sensors are operated in series to the connected load. There are no separate connections for the load circuit and the voltage supply of a 2-wire sensor.
3-wire sensors are sourcing, type "PNP", or sinking, type "NPN", with separate connections for the power supply and for the output.
4-wire sensors are proximity sensors of sensor type "E" (~3-wire). The use of these sensors can keep the number of sensor variants to a minimum and thus reduce storage costs.