The installation conditions provide information about optimal installation of the sensors in the application without being restricted in their specified function (i.e., their operating distance). Due to the given installation conditions, a functional range must always be assumed. There is a connection between installation and operating distance.
I sensori con lo stesso diametro possono avere distanze operative diverse per motivi legati all'installazione, come mostrato nella tabella seguente.
Diametro [mm] | Distanza operativa [mm] con montaggio a filo | Distanza operativa [mm] per montaggio non a filo |
---|---|---|
12 | 4 | 8 |
18 | 5 … 8 | 15 |
30 | 10 | 15 |
I sensori capacitivi montabili non a filo raggiungono la distanza operativa più ampia possibile in relazione al loro diametro. Per i sensori capacitivi, gli elettrodi vengono utilizzati per generare un campo elettrico, che forma un condensatore con l'ambiente. Per ottenere l'orientamento desiderato del campo elettromagnetico, l'elettrodo sensore ha una geometria coordinata. Tuttavia, parte del campo elettrico viene emesso dal lato. È essenziale avere un gioco intorno all'elemento sensore per evitare che tali sensori a lungo raggio vengano smorzati dall'ambiente di installazione. Questo gioco è definito nei dati tecnici del rispettivo sensore.
Sinistra: sensore capacitivo montabile non a filo, installato correttamente
Destra: sensore capacitivo montabile a filo, installato correttamente
A = 2 x distanza operativa (sn)
B = 3 x diametro della custodia (d) del sensore
D = diametro della custodia del sensore
F = distanza minima di sensori simili
I sensori capacitivi montabili a filo possono essere installati in metallo in modo che non sporgano in avanti (dimensione A = 0 mm). Questo ha il vantaggio che questi sensori sono più protetti meccanicamente e meno sensibili alle interferenze rispetto ai sensori montati non a filo. La riduzione richiesta del campo laterale viene raggiunta mediante una speciale schermatura interna. Ciò avviene a discapito della portata di rilevamento: Questi sensori raggiungono solo circa il 60% della distanza operativa rispetto alle versioni montate non a filo.
Sinistra: sensore capacitivo montabile a filo, installato correttamente
Destra: sensore capacitivo montabile non a filo, installato correttamente
A = 2 x distanza operativa
B = 3 x diametro della custodia del sensore
D = diametro della custodia del sensore
F = distanza minima di sensori simili
I sensori capacitivi possono essere montati a filo in materiale conduttivo e sono relativamente insensibili alle influenze elettriche o elettromagnetiche. Quando i sensori capacitivi sono installati a filo, raggiungono solo il 60% della portata di rilevazione di un sensore montabile non a filo con lo stesso design della custodia. Per compensare ciò, è necessario selezionare sensori di dimensioni maggiori corrispondenti.
Rispettare le distanze minime F specificate nei dati tecnici per evitare le interferenze di sensori simili.
Analogamente, i sensori cubici hanno condizioni di installazione precise per il montaggio a filo, non a filo o a semifilo. Come per i sensori cilindrici, è necessario rispettare le distanze minime tra i singoli sensori. Le regole sono specifiche per la serie di prodotti e sono disponibili come informazioni di installazione per il sensore selezionato.