Sono disponibili diversi tipi di morsettiere e scatole di derivazione ignifughe che consentono di proteggere reti di distribuzione di alimentazione e segnali dalle condizioni ambientali impegnative e dai rischi di esplosione.
Diverse varianti di custodie e opzioni di materiali, nonché la configurazione personalizzata con tipi di terminali e pressacavi, permettono l'adeguamento a qualsiasi requisito applicativo.
Protezioni di ingresso e campi di temperatura ambiente adeguati, insieme ai materiali robusti delle custodie, come l'alluminio esente da rame e l'acciaio inossidabile, garantiscono una durata prolungata e un funzionamento sicuro.
Le diverse varianti di custodie EJB con facile configurazione di terminali e pressacavi garantiscono numerosissime opzioni per le installazioni di rete.
Configurazioni personalizzate di terminali e pressacavi abbinate all'ampia scelta di custodie in acciaio inossidabile EJB/X assicurano la protezione ottimale di qualsiasi installazione.
Esistono tre diversi tipi di custodie in ghisa con varie scelte di terminali e pressacavi. Scopri le cassette di distribuzione della serie ASM/CI.
La serie GUB con le sue robuste custodie in alluminio garantisce la protezione sicura per molte installazioni fino al gruppo gas IIC.
Le custodie in acciaio inossidabile della serie GUB/X pongono le basi per le morsettiere da utilizzare in tutte le condizioni ambientali e in aree a rischio di esplosione.
Le morsettiere e scatole di derivazione serie F* TB si basano su custodie certificate Ex d o Ex d ed Ex tD, e fabbricate da alluminio per il settore marino, con maggiore resistenza alla corrosione.