Le stazioni di controllo con protezione contro le esplosioni, certificate Ex d IIB+H2 ed Ex tb, permettono il funzionamento e il monitoraggio sicuri di reti di distribuzione dell'alimentazione e macchinari in aree a rischio di esplosione e ambienti industriali impegnativi.
L'ampia selezione di robuste custodie ignifughe, disponibili in alluminio esente da rame e in acciaio inossidabile, garantisce una protezione affidabile. Numerosi elementi di comando, che coprono tutte le funzioni di controllo necessarie, possono essere integrati in base alle specifiche del cliente.
Protezioni di ingresso e campi di temperatura ambiente adeguati ne consentono l'impiego in quasi tutte le condizioni ambientali.
È possibile integrare vari elementi di comando all’interno di numerose varianti di custodie EJB per controllare e monitorare le aree pericolose. Le robuste custodie sono realizzate in alluminio esente da rame.
La serie EJB/X offre molte varianti di custodie in acciaio inossidabile, che permettono la configurazione di stazioni di controllo su misura, integrando elementi di comando selezionati da un'ampia scelta di funzioni di controllo.