I convertitori di frequenza ripetono e convertono la frequenza di ingresso proveniente da una serie di segnali in aree pericolose (contatto meccanico, sensore di prossimità, pick-up magnetico, tensione o livello di corrente) nell'area sicura. Il segnale in ingresso viene ripetuto in un'uscita transistor a collettore aperto isolata e convertito in un segnale di uscita analogica proporzionale alla frequenza di ingresso.
Il monitoraggio degli allarmi di frequenza e del rilevamento dei guasti viene effettuato dall'uscita a relè e dall'uscita bus di guasto. L'uscita analogica può essere selezionata come dissipatore o fonte di corrente o come tensione con due diversi campi di tensione. Il dispositivo può essere regolato mediante interruttori DIP o il programma software di funzionamento PACTware™. L'ingresso a sicurezza intrinseca è isolato in modo sicuro in base a EN 50020 dall'uscita e dall'alimentatore.