Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo TOPSCAN2-1-L1200-BK-NA

TOPSCAN2-1-L1200-BK-NA
  • Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes
  • Configurable para puertas de diferente anchura
  • Cada rayo ajustable individualmente
  • Supresión y evaluación de fondo seleccionable
  • Ajuste del rayo según el canto de cierre
  • Entrada de Test
  • Versión de haz único

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  TOPSCAN2-1-L1200-BK-NA

Descripción del producto
Cortina óptica de haz único o múltiple para la protección individual
Datos generales
Rango de detección mín.0 ... 1500 mm con evaluación del fondo,
500 ... 1500 mm con supresión de fondo
Rango de detección máx.0 ... 2500 mm con evaluación del fondo,
500 ... 2500 mm con supresión de fondo
Emisor de luzIRED
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 20 % con rango de detección 2000 mm
IdentificaciónCE
Nº de haces1 (Cantidad de módulos sensores instalados AIR)
Modo operativoSupresión de fondo/evaluación, conmutable
Diámetro del haz de luz75 x 75 mm con rango de detección 2000 mm
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED rojo
Elementos de mandoRegulador del rango de detección, seleccionador claro/oscuro, regulador de modo operativo Supresión de fondo / Evaluación de fondo ; Regulador para la supervisión de puntos de cierre a la izquierda o a la derecha
Configuración de fábricaSupresión de fondo
Datos eléctricos
Tensión de trabajo17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA
Corriente en vacío< 100 mA
Entrada
Entrada de TestDesconexión del emisor con U = 17 ... 30 V CC sólo en modo operativo de evaluación del fondo y con alimentación de CC
Salida
Tipo de conmutaciónConmutador claro/oscuro
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutaciónmáx. 24 V CC , 48 V CA
Corriente de conmutación≤ 1 A
Potencia de conmutación24 W / 55 VA
Tiempo de respuesta30 ms , 2 s seguida a prueba
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Autorizaciones y Certificados
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Regulación UN/ECE n.º 10 (E1)Número de homologación: 047349
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Altura del montajemáx. 2500
Grado de protecciónIP52
ConexiónTerminales de rosca
Material
Carcasanegro Aluminio / ABS
Salida de luzPC
Masaaprox. 500 g
Dimensiones
Altura42 mm
Profundidad37 mm
Longitud1200 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC002550
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: TOPSCAN2-1-L1200-BK-NA

Función

La serie TopScan2 se compone de sensores modulares de uso versátil para diversas aplicaciones de supervisión de puertas automáticas. El sistema se puede montar para uso móvil o estático. La carcasa se puede acortar fácilmente e incorporar hasta cinco módulos de sensor uno junto a otro, mientras que cada haz se puede configurar por separado. En lo que respecta a los modos de funcionamiento, el producto se puede configurar para que suprima el fondo o lo evalúe. También se pueden ajustar los modos de conmutación claro u oscuro, el rango de detección y la alineación del punto de cierre. Estas características convierten a los escáneres de infrarrojos activos TopScan2 en la solución perfecta para una amplia variedad de sistemas de puertas automáticas.

Homologaciones: TOPSCAN2-1-L1200-BK-NA

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0420CALLPDF230 KB

Productos asociados: TOPSCAN2-1-L1200-BK-NA

Accesorios
Soporte para el Módulo Sensor de reemplazo AIR16fa
Conducto metálico flexible, protección contra contaminación y dañosfa
Cable de conexión para módulos de sensor, Longitud 300 mmfa
Tapas protectoras para la sección de perfil de aluminio de la serie TopScan-Sfa
Raíl con perfil de aluminio de la serie TopScan-S, Longitud: 1400 mmfa
Junta de goma para conseguir la clase de protección IP54, Sencilla colocación en el perfil TopScan-S detrás de la tapa de cubiertafa
Cubierta para el raíl con perfil de aluminio de la serie TopScan2, Longitud: 1400 mmfa
Cubierta protectora para tiras de detección, Protección contra influencias de inclemencias, p.ej., lluvia, nieve, etc.., Longitud adaptable, Capacidad de retroadaptación gracias a las tiras de detección ya instaladasfa