No disponible para compra
No disponible para compra

Control remoto RMS Remote Control

RMS Remote Control
  • Adecuado para la programación de detectores de movimiento por radar RAVE y las versiones RC de los detectores de movimiento por radar de la serie RMS
  • Ajuste confortable y exacto de sensores con elevada altura de montaje
  • Control remoto con dirección de menú autoexplicativo
  • Pantalla LCD iluminada de 101x81 pts
  • Adecuado también para la programación de productos de marcas extranjeras

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:

Spanish

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RMS Remote Control

Descripción del producto
Control remoto infrarrojo para serie RMS y RAVE
Datos generales
Tipo de luzinfrarrojo
Datos eléctricos
Tensión de trabajo2x 1,5 V, ALKALINE LR6 / AA
incluido en el suministro
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP54
MaterialABS, negro

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528
undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.